キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Vortex flowmeter - Proline Prowirl C 200

Proline Prowirl C 200
vortex flowmeter

Sensor enabling primary element corrosion inspection. Only available for North America

7C2B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量 (液体): ±0.75 %
    体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 %
    質量流量 (液体): ±0.85%
    質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %

  • 測定範囲

    液体: 0.99~545 m³/h (0.58~321 ft³/min)
    測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体: 13.8~7262 m³/h (8.12~4274 ft³/min)
    測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)

  • 測定物のプロセス温度

    –40~+400 °C (–40~+752 °F)

  • 最大プロセス圧力

    Class 900

  • 接液部材質

    計測チューブ: SA‐106 等級 B/SA‐333 等級 6
    鈍頭物体、検査ポート: SA‐105/SA‐350 LF2
    DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718、2.4668と同等
    接続: SA‐105/SA‐350 LF2

アプリケーション

Prowirl C 200 is a product line of carbon steel vortex meters dedicated to the Canadian and American market. The carbon steel sensor offers higher resistance to inter-granular stress corrosion cracking, especially in steam systems for SAGD applications. Prowirl C 200 is only available with cCSAus hazardous area approvals. It is NOT available with CE mark, AD2000 or PED. It is available as compact or remote device version.

  • For steam applications with high chloride content (SAGD) aligned with AER Directive 017 Guidelines.

Device properties

  • Sensor made of carbon steel

  • Material for low medium temperatures

  • Display module with data transfer function

  • Robust two-chamber housing

  • Plant safety: CSA C/US and SIL approvals

利点

  • Compliance to AER – enables customer to fulfill inspection requirements

  • Higher process control – unique inspection concept allows visual assessment of primary element

  • High process safety - resistant to intergranular stress corrosion cracking

  • Convenient device wiring – separate connection compartment

  • Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting

  • Integrated verification – Heartbeat Technology™

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。