Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

バイオテクノロジー産業におけるProline Promass U 500によるシングルユース流量測定

多変数コリオリ測定技術と包括的な産業規格の遵守により、高精度かつ新たな可能性を提供

バイオテクノロジー産業におけるProline Promass U 500によるシングルユース流量測定

バイオテクノロジープロセスの迅速化

新しい活性成分の開発作業はますます複雑化しています。バイオ医薬品産業では、細胞遺伝子治療、mRNA技術、個別化治療などに対応できる柔軟で動的なプロセスの重要性が高まっています。迅速な製造方法とスマートテクノロジーを活用できれば、バイオ医薬品メーカーは市場の動向により効率的に対応し、イノベーションの市場投入までの期間を短縮できます。そのため、このような要求の厳しいプロセスでは、シングルユースシステムの使用頻度が高まりつつあります。

シングルユース機器はバイオテクノロジーにおける新しいトレンドではありませんが、Proline Promass U 500によってまったく新しい可能性が生まれます。cGMPに準拠した初のシングルユースコリオリ流量計により、バッチ製造プロセスと連続製造プロセスの両方で、経済的かつ安全性の高いシングルユースシステムを利用できるようになります。Promass U 500は、クラス最高の測定精度、設定や操作の簡素化、柔軟な使用を実現します。

Proline Promass U 500およびシングルユースバッグ ©Endress+Hauser
Proline Promass U 500およびシングルユースバッグ

マルチユースとシングルユースの比較

マルチユースシステムと比較したシングルユースシステムの主な利点としては、柔軟性の向上と交差汚染リスクの最小化はもちろん、製造時間の短縮と投資コストの大幅な削減があります。さらに、複雑な洗浄/滅菌プロセス(CIP/SIP)が不要になるため、洗浄コストとエネルギーコストも削減できます。

オペレータの観点から見ると、「理想的な」シングルユース機器には以下の機能や条件が必要です。

  • 既存のデジタルインフラへのシームレスな統合
  • 事前校正済みで、手動調整なしにそのまま使用可能
  • 顧客や規制機関から求められる非侵入型の校正および完全性試験への対応
  • 従来のマルチユースセンサ技術と同等以上の測定品質
Proline Promass U 500のディスポーザブルコリオリ計測チューブ ©Endress+Hauser

ライフサイエンス産業におけるシングルユース

近年、バイオ医薬品産業では、頻繁な製造要件の変化に対応するため、柔軟性の高い製造システムの利用が増えています。このような転換により、シングルユース技術の開発と導入が進み、臨床試験や小規模バッチから、従来の大規模バッチ(最大2,000リットル)への迅速な規模の拡大が可能になっています。さらに、シングルユース技術は大きく進化しており、新しいシステムでは、スケールアウトに柔軟に対応できる施設向けに最適化された設計により、生産性と適合性が向上しています。

シングルユースコンポーネントの繰り返し購入にかかるコストは、一般的に、洗浄、滅菌、検証、およびこれらの作業に要する時間の損失、そして柔軟性に欠けるマルチユース施設といったデメリットを排除できることを考慮すると、十分に補って余りあるものです。そのため、シングルユースシステムは最新のバイオ医薬品製造、特に動物細胞培養に基づく製品の開発/製造において不可欠な要素となっています。この転換は、細胞遺伝子治療、個別化医療、モノクローナル抗体などの先進治療において新たな可能性をもたらしています。

シングルユース流量計Promass U 500のディスポーザブル部品 ©Endress+Hauser

コリオリ測定技術

コリオリ測定技術は、高精度で信頼性の高い質量流量測定と厳格な産業規格への準拠が求められるバイオ医薬品のシングルユースアプリケーションに最適です。他の技術と比較して、コリオリ測定原理には以下のようないくつかの利点があり、ライフサイエンス産業のシングルユースバイオ医薬品アプリケーションにおける有力な選択肢となっています。

  • さまざまな条件下において、非常に高い精度で複数の変数(流量、温度、密度)を測定可能
  • 多変数機能により、プロセス制御/監視精度が向上
  • 計測チューブの滅菌(例:ガンマ線、X線、オートクレーブなどによる滅菌)が可能で、交差汚染のリスクを排除
  • バッチ/投与アプリケーションにおける非常に高い精度により、投資回収期間を短縮して経済的なメリットを提供
  • 上流側/下流側直管長が不要で、流体特性(導電率、密度、温度)の変化の影響を排除

Proline Promass U 500

バイオ医薬品のシングルユースアプリケーションにおいて、高精度で信頼性の高い流量測定を行うには、Proline Promass U 500が最適なソリューションです。

  • 卓越した測定性能(精度±0.5 %、繰返し性±0.25 %)
  • 多変数測定(質量流量/体積流量、密度、温度)
  • 柔軟な設置オプション:スキッドでの前面パネル取付け用の組込みバージョン、ラボ向けのハウジング付き卓上バージョンなど
  • ガンマ線滅菌可能なステンレスSUS 316L 相当(1.4435)製計測チューブ
  • 4つの呼び口径(4 mm/1/8"、6 mm/1/4"、15A/1/2"、25A/1")のディスポーザブルコンポーネントがベースユニットに適合、0.12~135 kg/minの流量に対応、最大限の柔軟性と標準化を実現

接続して測定開始

優れた性能を備え、cGMPに準拠したバイオ医薬品産業向けの初のシングルユース流量計であるProline Promass U 500の詳細をご覧ください。

その他の関連記事

Promass U 500のディスポーザブル部品と梱包材

サステナビリティバランスに優れたシングルユーステクノロジー

洗浄および滅菌プロセスが不要なため、マルチユース技術と比較して水とエネルギーの消費量が大幅に削減

設定中のPromass U 500

現場でのPromass U 500の設定

従来の技術からのパラダイムシフト:Heartbeat Verificationにより、工場校正の有効性を確認できます。このステップは完全に自動化されています。

静電容量式泡検知器Liquicap FTZ61

バイオ医薬品アプリケーション向けのその他のシングルユース製品

Endress+Hauserが提供するその他のシングルユース製品には、革新的なラマン分光分析ツールや、非挿入型の静電容量式泡検知器Liquicap FTZ61などがあります。

Q&A:シングルユース機器によるバイオ医薬品製造効率の向上

このインタビューでは、Endress+Hauser USAのライフサイエンス産業マーケティングマネージャーであるBethany Silvaが、シングルユース技術の役割の拡大と、Endress+Hauserの流量測定におけるイノベーションが、最新のバイオ医薬品製造にどのように対応しているのかについて説明します。

関心をお持ちですか?

下記フォームからお問い合わせください。

注釈

詳細をご覧ください