Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

差圧流量測定

差圧伝送器を使用した連続流量測定

差圧流量測定
11 製品
並べ替え:
フィルタ

アプリケーションに応じた製品選定

Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様のニーズに合った適切な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを検索できます。Applicatorは、お客様のアプリケーション分野に応じた個別の製品選定に役立ちます。

差圧流量測定について

さまざまな産業の幅広いアプリケーションにおける採用実績:差圧伝送器との組み合わせにより、気体、蒸気、液体の連続流量測定が可能になります。これらの伝送器は、標準アプリケーション、ならびにプロセス圧力やプロセス温度の高いアプリケーションの両方で、あらゆるタイプの測定物に最適です。

測定原理

流量測定は、単位時間あたりに配管を流れる量を特定するために使用されます。差圧を利用した流量の測定は、差圧伝送器を使用して行われます。差圧伝送器には、オリフィス、ピトー管、またはベンチュリ管が含まれます。これを配管に設置した場合に差圧が発生し、差圧は差圧伝送器を使用して測定されます。流量は、この測定値から差圧伝送器内で計算されます。

特長

  • 流量、レベル、フィルタアプリケーション用のユニバーサル差圧伝送器
  • 圧力試験済みバルブブロックを取付け済み