キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Proline Prowirl O 200 渦流量計

Proline Prowirl O 200
渦流量計

高圧取付配管の要件に最適化された流量計

7O2C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量 (液体): ±0.75 %
    体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 %
    質量流量 (飽和蒸気): ±1.7% (温度補正); ±1.5% (温度/圧力補正)
    質量流量 (過熱蒸気、気体): ±1.5 (温度/圧力補正); ±1.7% (温度補正 + 外部の圧力補正)
    質量流量 (液体): ±0.85%

  • 測定範囲

    液体: 0.1~1700 m³/h (0.061~1000 ft³/min)
    測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体: 0.52~22000 m³/h (0.31~13000 ft³/min)
    測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)

  • 測定物のプロセス温度

    標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
    高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 250、Class 1500、40K

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4408 (CF3M)
    DSCセンサ: UNS N07718 アロイ 718, 2.4668と同等
    プロセス接続: 1.4404/SUSF316またはF316L相当

アプリケーション

Prowirl Oは、プロセス圧力が高く条件の厳しい気体および蒸気アプリケーションに必要な信頼性の高いプロセス制御に最適です。さらに、メインプロセスおよび補助プロセスに最高レベルの安全性を提供するよう設計されています。Prowirl O 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyによりプロセス安全性を常に保証します。

  • 湿り/飽和/過熱蒸気、気体および液体(極低温も含む)に最適な測定原理

  • プロセス圧力が高いアプリケーションに最適。

機器の特長

  • 最大 PN 250(Class 1500)までの飽和蒸気質量流量

  • NACE(MR0175/MR0103)に完全準拠

  • 圧力センサの位置はフレキシブル

  • データ転送機能を備えるディスプレイモジュール

  • 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング

  • プラントの安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)

利点

  • プロセス制御の向上 – 蒸気および気体の温度/圧力計内蔵

  • 流量測定のための機械的完全性が向上 – 特殊なセンサ構造

  • Re 10 000 に至るまで同じ精度 – 最もリニアな渦流量計本体

  • 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ

  • 容易な機器配線 - 独立した端子箱

  • 操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products