キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Proline Prowirl D 200
渦流量計

Proline Prowirl D 200
渦流量計

コスト効率の良いウエハ型流量計、一体型または分離型が選択可能

7D2C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量 (液体): ±0.75 %
    体積流量 (蒸気、気体): ±1.00 %
    質量流量 (液体): ±0.85%
    質量流量 (蒸気、気体): ±1.7 %

  • 測定範囲

    液体: 0.16~625 m³/h (0.09~368 ft³/min)
    測定物による: 0.1MPa、20 °Cの水 (14.5 psi a、68° F)
    蒸気、気体: 2~8342 m³/h (1.18~4910 ft³/min)
    測定物による: 1MPa、180 °Cの蒸気 (356 °F、145 psi a); 0.44MPa、25 °Cの空気 (77 °F、63.8 psi a)

  • 測定物のプロセス温度

    標準: –40~+260 °C (–40~+500 °F)
    高温/低温 (オプション): –200~+400 °C (–328~+752 °F)
    高温/低温 (要問合せ): –200~+450 °C (–328~+842 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4408 (C3FM)
    DSCセンサ: 1.4435 (SUS316または316L相当)

アプリケーション

Prowirl Dセンサはフランジ間に直接設置でき、 少ない設置コストで補助プロセスアプリケーション用の機能機器としての役割を果たします。Prowirl D 200はループ電源テクノロジーを搭載しており、既存の設備に低コストかつシームレスに統合することができます。危険場所での最高レベルの操作安全性を提供し、Heartbeat Technologyによりプロセス安全性を常に保証します。

  • 湿り/飽和/過熱蒸気、気体および液体(極低温も含む)に最適な測定原理

  • 基本的なアプリケーションすべてに対応し、オリフィスプレートの1対1の置換えが可能です。

機器の特長

  • 面間距離:65 mm(2.56 in)

  • フランジなし

  • 軽量

  • データ転送機能を備えるディスプレイモジュール

  • 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング

  • プラントの安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)

利点

  • 飽和蒸気の質量流量/エネルギー流量用に温度測定機能内蔵

  • センサの位置合わせが容易 – センタリングリングが付属

  • 高い可用性 – 実証済みの堅牢性、外部振動/急激な温度変化/ウォーターハンマーに対する優れた耐性

  • 長期安定性 – 堅牢性が高く、ドリフトのない静電容量式センサ

  • 容易な機器配線 - 独立した端子箱

  • 操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products