超音波流量計
最大呼び口径4000Aに対応する、液体および気体の多様で経済的な流量測定
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
体積(作動状態)、体積流量(作動状態)、ガス速度、音速、水素純度(オプション)
測定媒体
水素(純度 >95%) 水素(純度 >90%、応相談)
呼び口径
DN50 … DN400 / 2” … 16” その他は応相談
測定変数
体積流量(作動状態)、体積(作動状態)、ガス速度、音速、統合型電子体積補正器(EVC)によるオプションの体積補正
測定媒体
天然ガス(最大30%の水素を含む)、空気、CO2、N2、H2S、O2、H2の濃度が高い天然ガス
呼び口径
3″ ... 56″ (DN 80 ... DN 1400)、その他の呼び口径は応相談
測定変数
質量流量、標準状態体積流量、実状態体積流量、分子量、ガス体積およびガス質量、ガス流速、音速
測定範囲
0,03 m/s ... 120 m/s(0.1 ft/s ... 394 ft/s)
適合規格
ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU RoHS: 2011/65/EU PED: 2014/68/EU
測定変数
体積(作動状態)、体積流量(作動状態)、ガス速度、体積(標準状態)(*)、体積流量(標準状態)(*) (*)統合された体積補正機能に含まれる追加機能
測定媒体
天然ガス(乾燥、付臭)
呼び口径
DN 50(2")… DN 150(6")
測定変数
体積(作動状態)、体積流量(作動状態)、ガス速度、体積(標準状態)(*)、体積流量(標準状態)(*) (*)統合された体積補正機能に含まれる追加機能
測定媒体
天然ガス(乾燥、付臭)、空気
呼び口径
DN 50(2")… DN 150(6")
測定変数
実体積、実体積流量、流体速度、音速
測定媒体
LNG(液化天然ガス)
呼び口径
8″ ... 36″ DN200 ... DN900、ASME B36.19 / B36.10に準拠したSchedule 40S/STD、その他は要問い合わせ
アプリケーション
モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)
入力
6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。 4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。 4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。 4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。 16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。 4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。 2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps: Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。 Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。 オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。 2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。
出力
4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。 4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。 1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。 4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする
測定変数
実流量、標準状態体積流量、ガス流速、音速、ガス温度
測定変数
流量速度、流量方向、温度
測定範囲
流量速度:0 ... ±20 m/s
適合規格
RABT 2006 ASTRA「ガイドライン - 道路トンネルの換気」(2008年) RVS 09.02.22
測定変数
体積流量(作動状態)、体積(作動状態)、ガス速度、音速
測定範囲
ガス速度 0.3 ... 60 m/s 配管呼び径により異なる
超音波流量計
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。Applicatorでは、アプリケーションパラメータから個別の機器を選定できます。
超音波流量計について
超音波を使用することにより、さまざまな気体や液体の流量を信頼性をもって測定できます。導電率、圧力、温度、粘度の影響は受けません。 トレーサビリティや精度保証が要求されるアプリケーションには、インライン超音波センサの使用が推奨されます。一方、クランプオン式超音波流量センサは配管の外壁に設置されるため、一時的な測定や改造にも対応します。 下の「製品ファインダへ 」ボタンをクリックし、さらに「製品タイプ」等の製品フィルターで製品を絞り込むことで、超音波流量計の幅広い製品ラインナップからご希望の製品をご覧いただけます。また、「Applicatorへ 」をクリックいただくと製品選定ツールへアクセスいただけます。アプリケーションパラメータから製品を選定いただける他、産業毎のプロセス図から製品を選定いただくことも可能です。
プロセスを中断せずに改造設置が可能 腐食性の流体を、たとえ高圧下でも問題なく測定可能 プラスチック、スチール、鋳鉄複合材料製の配管に適合(ライニング付き/なし) 呼び口径4000A(156")までの配管直径に対応
インライン流量センサ
トレーサビリティが確保された工場校正による精度保証 ASMEおよびENに準拠する、工業用途に適合する堅牢な構造 短い上流側直管長 呼び口径300A(12")までの配管に対応
FLOWSICを使用した超音波によるLNG取引計量
超音波流量計の測定原理
流れに逆らって泳ぐことは、流れに乗って泳ぐよりも力が必要です。こうした単純な事実が、「伝搬時間差」方法に基づく超音波流量計の根底にあります。この方法では、計測チューブ内で向かい合うように配置された2つのセンサが使用されます。各センサは信号伝搬時間を同時に測定しつつ、交互に超音波信号を送信および受信することができます。
チューブ内の流体が流れ始めると、流れ方向では信号が加速されますが、反対方向では遅れるようになります。2つのセンサで測定された伝搬時間差は流量に正比例します。
利点
圧力、密度、温度、導電率、粘度の影響を受けずに測定(均一な流体の場合) 任意の配管断面積、圧力損失なし 可動部なし、最小限のメンテナンスおよび維持 長寿命、流体による摩耗または腐食なし インラインまたはクランプ構造のため、固定式または一時的な流量測定に対応
流量計総合カタログ
液体・気体・蒸気の流量測定技術
ダウンロード
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
ダウンロード
Flowmeters and instruments
PDF, 3.1 MB
FLOWSIC flowmeters and instruments: Precise quantity measurement for accurate billing and process control
ダウンロード
製品
最大限の柔軟性:プロセスの中断がない非接触測定用クランプオン式流量計 – ライフサイクル全体にわたってメンテナンスフリー、その他多数のメリットを提供
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる