仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1~44,000 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
–10~+110 °C (+14~+230 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
接液部材質
ライニング: PTFE
電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル
アプリケーション
導電性液体の経済的な測定で実績のあるPromag Eは、ベーシックな化学産業およびプロセス産業のアプリケーションに最適なセンサです。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promag E 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。Heartbeat Technologyによりプロセス安全性を常に保証します。
双方向計測の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
化学産業およびプロセス産業の標準的な用途に最適です。
機器の特長
呼び口径:最大DN 600(24")
Zone 2防爆認定
ライニング材にPTFEを使用
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
現場表示器を使用可能
利点
コストパフォーマンスに優れたセンサ – 標準的な要件に最適なソリューション
省エネルギータイプの流量測定 – 断面積の収縮により圧力損失なし
-
メンテナンスフリー - 可動部なし
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で追加のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
ビデオ
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
測定原理
電磁式
-
製品
コストパフォーマンスに優れた超小型変換器付き流量計.
化学産業やプロセス産業の基本アプリケーションに最適. -
センサの特長
コストパフォーマンスに優れたセンサ – 標準的な要件に最適なソリューション. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー - 可動部なし.
呼び口径:最大 600A(24"). Zone 2防爆認定. PTFE製ライニング. -
変換器の特長
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮. Webサーバー内蔵:追加のソフトウェアやハードウェアなしで現場操作の時間短縮が可能. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載.
高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 現場表示器を使用可能. -
呼び口径レンジ
15~600 mm (½~24")
-
接液部材質
ライニング: PTFE
電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル -
計測値
体積流量、導電率、質量流量
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
4 dm³/min~9600 m³/h (1~44,000 gal/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
測定物のプロセス温度
–10~+110 °C (+14~+230 °F)
-
周囲温度レンジ
–10~+60 °C (+14~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
15~300 mm (½~12"): AlSi10Mg、コーティング
350~600 mm (14~24"): 保護塗装付き炭素鋼 -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング
-
保護等級
IP67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし)
ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能 -
出力
4‐20 mA HART (アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) -
入力
なし
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFINET
-
電源
DC 20~30 V
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
PED
-
材料証明
3.1 材料証明
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
関連製品