本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。
仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.15%
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–40~+125 °C (–40~+257 °F)
150 °C 最大1時間 -
最大プロセス圧力
PN 40
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Dosimassは、充填および瓶詰めアプリケーション向けに特別に設計されています。密度補正と温度ともに直接測定する質量流量、体積流量は最大の繰返し性が保証されます。スペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、Dosimassはシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。
粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けない測定原理
連続プロセス制御およびバッチアプリケーションにおいて、極めて多様な特性を有する液体の測定が可能
機器の特長
呼び口径:8~25 mm(3/8~1")
各種のサニタリプロセス接続、3A適合
CIP/SIP洗浄対応センサ
堅牢な超小型変換器ハウジング
パルス/周波数/スイッチ出力、Modbus RS485
容易に洗浄可能な優れた変換器
利点
高いプロセス安全性 – 最短の充填時間で各種測定物の高精度測定が可能
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース – 上流側および下流側直管長が不要
多用途かつ時間節約につながる配線 – プラグコネクタ
短時間でのコミッショニング – 事前設定済みの機器
修理用にデータを自動復旧
ビデオ
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
測定原理
コリオリ式
-
製品
超小型変換器付きのコンパクトセンサ.
継続的なプロセス制御およびバッチアプリケーションにおける多様な特性を持つ液体の測定に対応. -
センサの特長
高いプロセス安全性 – 最短の充填時間で各種測定物の高精度測定が可能. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
呼び口径:8~25 mm(³⁄₈~1"). 様々なサニタリ仕様プロセス接続、3-A準拠. CIP/SIP洗浄可能なセンサ. -
変換器の特長
汎用および配線時間短縮 - プラグコネクタ. 迅速な設定 – 事前設定済み機器. サービス用データの自動復旧.
高堅牢性の超小型変換器ハウジング. パルス/周波数/スイッチ出力、Modbus RS485. 容易に洗浄可能な優れた変換器. -
呼び口径レンジ
8~25 mm (³⁄₈~1")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.15%
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40
-
測定物のプロセス温度
–40~+125 °C (–40~+257 °F)
150 °C 最大1時間 -
周囲温度レンジ
–20~+60 °C (–4~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
1.4308 (SUS304相当)
-
保護等級
IP67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
現場操作なし
操作ツールで設定可能 -
出力
パルス/スイッチ出力 (パッシブ)
-
入力
なし
-
デジタル通信
Modbus RS485
-
電源
DC 20~30 V
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus
-
その他の認証、証明
3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR
3A -
製品の安全性
CE
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ