キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ流量計 Dosimass / 8BE 画像 -  充填およびボトリングアプリケーション向け

Dosimass
コリオリ流量計

超小型変換器付きコンパクトセンサ

8BE
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.15%
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~180,000 kg/h (0~6600 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –40~+125 °C (–40~+257 °F)
    150 °C 最大1時間

  • 最大プロセス圧力

    PN 40

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)

アプリケーション

Dosimassは、充填および瓶詰めアプリケーション向けに特別に設計されています。密度補正と温度ともに直接測定する質量流量、体積流量は最大の繰返し性が保証されます。スペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、Dosimassはシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。

  • 粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けない測定原理

  • 連続プロセス制御およびバッチアプリケーションにおいて、極めて多様な特性を有する液体の測定が可能

機器の特長

  • 呼び口径:8~25 mm(3/8~1")

  • 各種のサニタリプロセス接続、3A適合

  • CIP/SIP洗浄対応センサ

  • 堅牢な超小型変換器ハウジング

  • パルス/周波数/スイッチ出力、Modbus RS485

  • 容易に洗浄可能な優れた変換器

利点

  • 高いプロセス安全性 – 最短の充填時間で各種測定物の高精度測定が可能

  • プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)

  • 省スペース – 上流側および下流側直管長が不要

  • 多用途かつ時間節約につながる配線 – プラグコネクタ

  • 短時間でのコミッショニング – 事前設定済みの機器

  • 修理用にデータを自動復旧

ビデオ

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products