仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
測定範囲
0.06 dm³/min~300 m³/h (0.015~80 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
接液部材質
ライニング:PFA
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
Promag H は、化学およびライフサイエンスなどのアプリケーションに最適な流量センサです。Promag H 200 はループ電源テクノロジーにより、既存の設備へのコスト効果の高いシームレスな統合を可能にする流量計です。さらに、危険場所においても本安設計 (Ex ia)による高い安全性と簡単な設置をご提供します。また、Heartbeat Technology によりプロセスの安全性を常に確保します。
測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
少量の流量測定に最適です。
機器の特長
PFAライナー
ステンレス製のセンサハウジング
さまざまな素材のセンサをご用意
ループ電源テクノロジー
保護等級 : IP69K
設備の安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)
利点
柔軟なインストールコンセプト – さまざまなサニタリプロセス接続をご用意
省エネ型流量計 – 圧力損失なし
簡単な機器配線 – 独立した端子部
操作の安全性 – 蓋を外さずに操作できる現場表示器、光学式タッチコントロール、バックライト付き
メンテナンスフリー – 可動部なし
-
組込み診断および機能検証 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
電磁流量計の測定原理
-
HistoROMデータ保存コンセプト
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
旧機種
-
測定原理
電磁式
-
製品
ループ電源技術を導入した小流量用流量計.
小流量測定専用. -
センサの特長
フレキシブルな設置コンセプト – さまざまなプロセス接続に適応. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー - 可動部なし.
PFAライニング. ステンレス製センサハウジング. 多様な電極材質を使用可能. -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 安全な操作 – タッチコントロールおよびバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
2~25 mm (¹⁄₁₂~1")
-
接液部材質
ライニング:PFA
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル -
計測値
体積流量、質量流量
-
最大測定誤差
体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
測定範囲
0.06 dm³/min~300 m³/h (0.015~80 gal/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
-
周囲温度レンジ
–40~+60 °C (–40 … +140 °F)
-
センサハウジングの材質
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング
-
保護等級
IP66/67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4‐20 mA HART (パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) -
入力
無し
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス
-
電源
DC 18~35 V (4‐20 mA HART パルス/周波数/スイッチ出力 有/無)
-
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、 NEPSI、EAC、JPN、UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品