Proline Promag W 800
Electromagnetic flowmeter

Electromagnetic flowmeter - Proline Promag W 800 ©Endress+Hauser

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Battery-powered flowmeter with EN ISO 12944 corrosion protection & intelligent energy efficient mode

Promag W is the specialized sensor for all applications in the water industry. Combined with the battery-powered transmitter Proline 800 for the measurement of water and wastewater, PromagW 800 will be the preferred solution for all applications in this industry, which are in locations without power grid. It offers worldwide transmission of measured data and events via e‐mail and SMS.

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • For direct underground installation or permanent underwater use – certified sensor

    • Secure, reliable long-term operation – robust and completely welded sensor

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-...

  • アプリケーション

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • Certified sensor for the most demanding water and wastewater applications

    Device properties

    • International drinking water approvals

    • Degree of...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    電磁式

  • 製品

    錆び防止仕様(認定:EN ISO 12944)および省エネモード付きバッテリー式流量計。直接埋設または永続水中使用可能。厳しい条件が求められる水、廃水処理アプリケーション向けの認証済みセンサ

  • センサの特長

    安全で信頼性が高く長期間の使用が可能 – 堅牢な完全溶接センサ。省エネルギータイプの流量測定 – 圧力損失なし。メンテナンスフリー – 可動部なし。飲料水認定対応。保護等級 IP68 (Type 6P 容器)。

  • 変換器の特長

    送電線不要 – バッテリー寿命最大15年。 測定値やイベントをe-mailやSMSで世界中に送信 – GSM/GPRSモデム内蔵。信頼性の高いデータストレージ – SDカード内蔵。耐久性のあるポリカーボネート性トランスミッタハウジング。バッテリーとワイヤレスモデム付きのオールインワンハウジング。

  • 呼び口径レンジ

    25~300 mm (1~12")

  • 溶接材質

    ライニング: ポリウレタン; ハードラバー
    電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)

  • 計測値

    体積流量、質量流量

  • 最大測定誤差

    体積流量: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 in/s)

  • 測定範囲

    15 dm³/min ... 2500 m³/h (4~11,000 gal/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 測定物のプロセス温度

    ライニング材質 ハードラバー: 0~+80 °C (+32~+176 °F)
    ライニング材質 ポリウレタン: –20~+50 °C (–4~+122 °F)

  • 周囲温度レンジ

    フランジ材質 炭素鋼: –10~+60 °C (14~+140 °F)
    フランジ材質 ステンレス: –40~+60 °C (–40 .. +140 °F)

  • センサハウジングの材質

    標準: 保護塗装付き炭素鋼、完全溶接
    センサ接続ハウジング: ポリカーボネート

  • 変換器ハウジングの材質

    ポリカーボネート

  • 保護等級

    一体型: IP66/67、type 4X 容器
    分離型センサ (標準): IP66/67、type 4X 容器
    分離型センサ (オプション): IP68、type 6P 容器、保護塗装あり EN ISO 12944準拠 C5‐M/Im1/Im2/Im3。
    分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト、タッチコントロール
    (外部から操作可能)
    ローカルディスプレイおよび操作ツールから設定可能; メールおよびSMS経由でリモートデオータにアクセス可能

  • 出力

    パルス/スイッチ出力 (パッシブ)

  • 入力

    ステータス入力

  • デジタル通信

    GSM/GPRS

  • 電源

    内部:
    バッテリー DC 3.6 V毎
    外部:
    AC 100~240 V (44~66 Hz) / DC 12~60 V

  • 防爆認証

    なし

  • 計測に関する認定および認証

    3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • サニタリ認定および認証

    飲料水認証: ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
  • 83
    • Nr 83 Order code 71182805

      キット アンテナ, 3mケーブル, プロマグ 800

      構成: 3mケーブル付アンテナ, 取付金具.

  • 45
    • Nr 45 Order code 71187755

      キット 接続端子, プロマグ 800

      構成: 接続端子 3-極. 接続端子 4-極. 接続端子 4-極. 接続端子 6-極.

  • 44
  • 51
    • Nr 51 Order code 71182798

      キット ディスプレイ付カバー, プロマグ 800

      構成: ディスプレイ付プラスチックカバー一式. O-リング 195 x 3.53 EPDM. 2 x ヒンジピン L= 58mm プラスチック.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71188176

      Kit cover plastic, remote, Promag L/W

      用途: Promag 400/800, Promag 500, sensor connection housing. 構成: プラスチックコーティングカバー. O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 24 Order code 50094038

      キット 接続端子部カバー

      10/5X/40/8X/93/65

    • Nr 24 Order code 71247838

      修理キット カバー, 分離型

      用途: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 サービスインフォ SI01351D-1/06準拠 構成: G14用カバー修理キット, Oリング 110.00 x 4.50 HNBR, グリース

  • 11
  • 25
    • Nr 25 Order code 71182806

      キット 10個 ガスケットカバー, Promag 400(B)/800

      用途: ポリカーボネートハウジングのPromag 400(B)/800. (B) = インデックス B 世代. 内容: 10x Oリング 195 x 3,53 EPDM.

  • 72
    • Nr 72 Order code 71188179

      Kit cover gasket, plastic, Promag L/W

      用途: Promag 400/800, Promag 500, sensor connection housing. 構成: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71182807

      キット ハウジング ガスケット, D/L/W, コンパクト

      用途: プロマグ 400/800. 内容: ガスケット EPDM ハウジング/センサ D用. ガスケット EPDM ハウジング/センサ L/W用.

  • 73
    • Nr 73 Order code 50098023

      キット ハウジング ガスケット W/P/S/D/L FS標準/高温

      Usage: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W

  • 12
    • Nr 12 Order code 71188175

      キット ハウジングパーツ, D/L/W, コンパクト

      用途: プロマグ 400/800, センサ D/L/W付. 構成: ネジ M6x28 A2, ワッシャスプリング M6 A4, ハウジング/センサ D用. ネジ M5x35 A2 ハウジング/センサ L/W用.

  • 13
    • Nr 13 Order code 50098019

      キット パーツ ハウジング W/P/H/S/D/L FS標準/高温

      Usage: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W

  • 15
  • 17
  • 82
    • Nr 82 Order code 71182808

      キット 日除けカバー, プロマグ 400/800

      内容: 日除けカバー, 設置材料.

  • 53
  • 49
    • Nr 49 Order code DK5004-

      Battery Set Promag W,L 800

      Configuration must be compatible with power supply of the ordered Promag 800. Select configuration by document "Technical Information".

  • 旧機種