キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
電磁流量計 - Proline Promag W 400 / 5W4C。水処理産業向け。

Proline Promag W 400
電磁流量計

水処理・排水処理産業向けの汎用流量計

5W4C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック

  • 測定範囲

    9 dm³/min~162,000 m³/h(2.5~100,000 gal/min)

  • 測定物のプロセス温度

    ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
    ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F)
    ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 接液部材質

    ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
    ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F)
    ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F)
    電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル

アプリケーション

国際的な保税認証および飲料水認証取得の Proline Promag W は、広範なアプリケーションに対応します。一体型および分離型をご用意。Proline Promag W 400は、水処理および排水処理用に最適化された幅広い機能により時間とコストの削減を可能にします。さらに、Heartbeat Technologyは、測定の信頼性と適合した検証を保証します。

  • 双方向測定の原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • 飲料水、公共用水、工業用水および都市下水などの水の流量測定アプリケーションに最適

機器の特長

  • 飲料水認定対応

  • IP68保護等級(Type 6P容器)

  • MI-001/OIML R49保税認定

  • 耐久性のあるポリカーボネートまたはアルミニウム製の変換器ハウジング

  • 統一された一体型/分離型のハウジングコンセプト

  • データロガーを内蔵:測定値の監視

利点

  • 上流側直管長0でも、圧力損失の無い、一定の精度での信頼性の高い測定

  • フレキシブルなエンジニアリング - 固定またはラップジョイントプロセス接続

  • 地中設置または水中での恒久使用に対応(EN ISO 12944 腐食保護区分対応)

  • プラントの可用性の向上 - 産業固有の要件に準拠したセンサ

  • 操作の安全性 – 機器を開ける必要なし

  • その場で現場操作が可能で追加のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵

  • 組み込み検証機能と付着検知 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products