仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック -
測定範囲
9 dm³/min~162,000 m³/h(2.5~100,000 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F)
ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部材質
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F)
ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F)
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
国際的な保税認証および飲料水認証取得の Proline Promag W は、広範なアプリケーションに対応します。一体型および分離型をご用意。Proline Promag W 400は、水処理および排水処理用に最適化された幅広い機能により時間とコストの削減を可能にします。さらに、Heartbeat Technologyは、測定の信頼性と適合した検証を保証します。
双方向測定の原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
飲料水、公共用水、工業用水および都市下水などの水の流量測定アプリケーションに最適
機器の特長
飲料水認定対応
IP68保護等級(Type 6P容器)
MI-001/OIML R49保税認定
耐久性のあるポリカーボネートまたはアルミニウム製の変換器ハウジング
統一された一体型/分離型のハウジングコンセプト
データロガーを内蔵:測定値の監視
利点
上流側直管長0でも、圧力損失の無い、一定の精度での信頼性の高い測定
フレキシブルなエンジニアリング - 固定またはラップジョイントプロセス接続
地中設置または水中での恒久使用に対応(EN ISO 12944 腐食保護区分対応)
プラントの可用性の向上 - 産業固有の要件に準拠したセンサ
操作の安全性 – 機器を開ける必要なし
その場で現場操作が可能で追加のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵
組み込み検証機能と付着検知 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
制約の無い測定を実現する電磁流量計
-
電磁流量計の測定原理
-
Proline Webサーバーの紹介
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
旧機種
-
測定原理
電磁式
-
製品
水処理・排水処理産業向けの標準的な汎用流量計.
上流側直管長がゼロの場合でも圧力損失のない高精度測定を実現.
飲用水、ユーティリティ水、工業用水/都市排水などの水測定に最適. -
センサの特長
柔軟なエンジニアリング – 固定フランジまたはラップジョイントフランジ付きセンサ. 幅広いアプリケーションに適合 - EN ISO 12944に準拠した腐食防止仕様により、埋設型設置または浸漬使用に対応. プラント可用性の向上 – 業界固有の要件に対応するセンサ.
飲料水認定対応. 保護等級 IP68 (Type 6P 容器). MI‐001/OIML R49準拠の取引計量認定を取得. -
変換器の特長
安全性の高い操作 – タッチコントロールおよびバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載.
耐久性のあるポリカーボネートまたはアルミニウム製の変換器ハウジング. WLAN接続. データロガーを内蔵:測定値の監視. -
呼び口径レンジ
呼び口径25~2400 mm(1~90")
-
接液部材質
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F)
ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F)
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル -
計測値
体積流量、導電率、質量流量
-
最大測定誤差
体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)、フラットスペック -
測定範囲
9 dm³/min~162,000 m³/h(2.5~100,000 gal/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
ライニング材質:ポリウレタン:-20~+50 °C(-4~+122 °F)
ライニング材質:PTFE:-20~+90 °C(-4~+194 °F) -
周囲温度レンジ
ライニング材質 ハードラバー: 0~+80 °C (+32~+176 °F)
ライニング材質 ポリウレタン: –20~+50 °C (–4~+122 °F) -
センサハウジングの材質
呼び口径 25~300 mm(1~12"):AlSi10Mg、コーティング
呼び口径 25~2000 mm(1~78"):保護塗装付き炭素鋼
センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング
センサ接続ハウジング(オプション):ポリカーボネート -
変換器ハウジングの材質
ポリカーボネート; AlSi10Mg、コーティング
-
保護等級
一体型: IP66/67、type 4X 容器
分離型センサ (標準): IP66/67、type 4X 容器
分離型センサ (オプション): IP68、type 6P 容器、保護塗装あり
EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
分離型変換器: IP66/67、Type 4X 容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器、ウェブブラウザ、操作ツールから設定可能 -
出力
3x出力:
0‐20 mA/4‐20 mA HART (アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
パルス/周波数出力 (パッシブ)
スイッチ出力 (パッシブ) -
入力
ステータス入力
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、EtherNet/IP、Modbus RS485
-
電源
AC 100...240 V / AC/DC 24 V
-
防爆認証
cCSAus
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
MI‐001またはOIML R49(Class Iと上流側直管長不要の組合せ(オプション))に準拠した保税 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
飲料水認証: ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品