Proline Promag 50E
Electromagnetic flowmeter

Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 50E ©Endress+Hauser

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

The economical flowmeter with a modular electronic concept

Promag E is a streamlined sensor for basic chemical applications. It is the most economical solution for our chemical customers. Combined with the proven Promag 50 transmitter with push buttons, Promag 50E offers accurate measurement of liquids for a wide range of standard applications. Promag 50E is available as compact or remote version.

  • 利点

    • Cost-effective sensor – ideal solution for basic requirements

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Fast commissioning – application-specific Quick Setups

    • Safe operation...

  • アプリケーション

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • Fully suitable for basic applications in the chemical and process industry

    Device properties

    • Nominal diameter: max. DN 600 (24")

    • Ex...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    電磁式

  • 製品

    モジュール式の経済的な流量計。化学産業やプロセス産業の基本アプリケーションに最適。

  • センサの特徴

    コスト効率に優れたセンサ – 基本的な条件に対応するソリューション。省エネタイプの流量計 – 省エネルギータイプの流量測定 – 圧力損失なし。メンテナンスフリー – 可動部なし。呼び口径: 最大 600A (24")。Ex認定 Zone 2。

  • 変換器の特長

    簡単設定 – アプリケーションに即したクイックセットアップ。操作の安全性 – プロセス情報の視認性に優れたディスプレイ。各種産業に準拠した認証 – IEC/EN/NAMUR。2行表示、バックライト付き、プッシュボタン。一体型または分離型機器。

  • 呼び口径レンジ

    15~600 mm (½~24")

  • 溶接材質

    ライニング: PTFE
    電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル

  • 計測値

    体積流量

  • 最大測定誤差

    体積流量(標準): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体積流量(オプション): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 測定範囲

    4 dm³/min~9600 m³/h (1~44,000 gal/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 150、20K

  • 測定物のプロセス温度

    –10~+110 °C (+14~+230 °F)

  • 周囲温度レンジ

    –10~+60 °C (+14~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    AlSi10Mg コーティング; 保護塗装付き炭素鋼

  • 変換器ハウジングの材質

    アルミダイカスト 粉体塗装

  • 保護等級

    一体型: IP67、type 4X 容器
    分離型センサ (標準): IP67、type 4X 容器
    分離型センサ (オプション): IP68、type 6P 容器
    分離型変換器: IP67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    2行表示、バックライト、プッシュボタン付
    ローカルディスプレイやオペレーションツールを使用して設定可能

  • 出力

    3x出力:
    0-20 mA (アクティブ)/4-20 mA (アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数出力(パッシブ)/スイッチ出力(パッシブ)

  • 入力

    ステータス入力

  • デジタル通信

    HART
    PROFIBUS PA/DP

  • 電源

    DC 16~62 V
    AC 85~260 V (45~65 Hz)
    AC 20~55 V (45~65 Hz)

  • 防爆認証

    ATEX, cCSAus

  • 製品の安全性

    CE、C-tick、EAC マーキング

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)

  • 圧力認定と認証

    PED

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
  • 後継機種