%20The%20economical%20flowmeter%20for%20process%20quality%20control%20and%20monitoring%20-%20PP01.jpg)
- F
- L
- E
- X
Picomag – 温度と導電率の測定によるプロセス品質管理とモニタリング用の経済的な流量計

- F
- L
- E
- X
Picomag流量計がレッド・ドット・デザイン賞*のプロダクトデザインカテゴリを受賞.
*レッド・ドット・デザイン賞:ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが過去2年以内に製品化されたデザインを対象とし、デザインの革新性、機能性、人間工学、エコロジー、耐久性など9つの基準から審査。これらをクリアした作品にレッド・ドット賞が授与されます。
仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量:+/-0.8% o.r. +/- 0.2% o.f.s
-
測定範囲
最大750 l/min
-
測定物のプロセス温度
-10~70°C (+14~+158 °F)
許容される短時間温度、最大1時間:
85 °C (185 °F)
最短で 4 時間後に繰り返し -
最大プロセス圧力
1.6 MPa
-
接液部材質
PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
電極:1.4404/SUS 316L相当
アプリケーション
Picomagは、導電性液体を使用するあらゆる産業の二次回路における様々なアプリケーションに適した経済的な電磁流量計です。柔軟な設置オプションを持つ省スペースなPicomagは、エンドカスタマー、スキッドビルダ、装置製造メーカー、システムインテグレータの要望を満たす選択肢です。さらに未来志向の機能を備え、Bluetooth対応のスマートフォンやタブレット上のSmartBlueアプリによる直感的な操作により、迅速なで安全かつ容易な初期設定が可能です。
双方向測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
ユーティリティにおける温度および導電率測定によるプロセス品質管理およびモニタリングに最適
機器の特長
高い耐衝撃性および耐振動性
保護等級:IP65/67
空検知機能
Bluetooth接続のSmartBlueアプリによる無線リモートアクセス
全口径に対応するIO-Linkおよび多様なI/O端子
バックライト付1.4" TFTカラーディスプレイ
利点
アクセスしにくい場所でも短時間で容易に機器設定 – セキュアなBluetooth接続
測定点の削減 – 流量、導電率および温度の同時測定
コスト効率に優れスキッドなどのスペースの厳しいアプリケーションに最適 – センサと変換器は一体化されハウジングは1つに
迅速なオフライン初期設定点検 – ユニークで快適なノック機能
ライフサイクル全体を通したシンプルな機器アクセス – 直感的なSmartBlueアプリによりマニュアル不要
現場で即座にプロセス監視 – すべての測定パラメータを表示する使いやすい大型ディスプレイ
-
あらゆるフィールドバスシステムにフレキシブルに統合 – IO-Linkを介したプラグアンドプレイ
ビデオ
-
Picomag – ユーティリティ向けのプラグアンドプレイ式流量計
-
Picomag – SmartBlueアプリを使用した初回の設定
-
電磁流量計の測定原理
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
測定原理
電磁式
-
製品
ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能.
アクセスしにくい場所でも短時間で容易に機器設定 – セキュアなBluetooth接続.
ユーティリティにおける温度および導電率測定によるプロセス品質管理とモニタリングに最適. -
センサの特長
プロセス測定点が減少 – 流量、導電率、温度の同時測定が可能. コスト効率に優れスキッドなどのスペースの厳しいアプリケーションに最適 – センサと変換器は一体化されハウジングは1つに.
高い耐衝撃性および耐振動性. 保護等級:IP65/67. 空検知. -
変換器の特長
迅速なオフライン初期設定点検 – ユニークで快適なノック機能. ライフサイクル全体を通したシンプルな機器アクセス – 直感的なSmartBlueアプリによりマニュアル不要. 複数機器の設定が容易 – 設定を保存して他の計測機器に読込み可能. すべてのフィールドバスシステムにフレキシブルに統合可能 – IO-Linkを搭載したプラグアンドプレイ機器.
Bluetoothを介したSmartBlueアプリによる無線リモートアクセス. 全口径に対応するIO-Linkおよび多様なI/O端子. バックライト付1.4" TFTカラーディスプレイ. -
呼び口径レンジ
15~50 mm(1/2~2")
-
接液部材質
PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
電極:1.4404/SUS 316L相当 -
計測値
体積流量、温度、導電率
-
最大測定誤差
体積流量:+/-0.8% o.r. +/- 0.2% o.f.s
-
測定範囲
最大750 l/min
-
最大プロセス圧力
1.6 MPa
-
測定物のプロセス温度
-10~70°C (+14~+158 °F)
許容される短時間温度、最大1時間:
85 °C (185 °F)
最短で 4 時間後に繰り返し -
周囲温度レンジ
-10~60℃
-
センサハウジングの材質
1.4404/SUS 316L相当、ポリカーボネート
-
変換器ハウジングの材質
1.4404/SUS 316L相当、ポリカーボネート
-
保護等級
IP 65/67
-
表示 / 操作
一体型ディスプレイ、SmartBlueアプリ経由の操作
-
出力
電流(4~20mA)
パルス
スイッチ
電圧(2~10V) -
入力
ステータス
-
デジタル通信
IO-Link
-
電源
DC 18~30V
-
製品の安全性
cULusリスト
-
サニタリ認定および認証
飲料水認証:NSF
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品