キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picomag - ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能

Picomag
電磁流量計

ユーティリティ向けのスマートな電磁流量計 – 直感的で使いやすく多変数測定が可能

DMA
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    体積流量:+/-0.8% o.r. +/- 0.2% o.f.s

  • 測定範囲

    最大750 l/min

  • 測定物のプロセス温度

    -10~70°C (+14~+158 °F)
    許容される短時間温度、最大1時間:
    85 °C (185 °F)
    最短で 4 時間後に繰り返し

  • 最大プロセス圧力

    1.6 MPa

  • 接液部材質

    PEEK、ステンレス、FKM、EPDM
    電極:1.4404/SUS 316L相当

アプリケーション

Picomagは、導電性液体を使用するあらゆる産業の二次回路における様々なアプリケーションに適した経済的な電磁流量計です。柔軟な設置オプションを持つ省スペースなPicomagは、エンドカスタマー、スキッドビルダ、装置製造メーカー、システムインテグレータの要望を満たす選択肢です。さらに未来志向の機能を備え、Bluetooth対応のスマートフォンやタブレット上のSmartBlueアプリによる直感的な操作により、迅速なで安全かつ容易な初期設定が可能です。

  • 双方向測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • ユーティリティにおける温度および導電率測定によるプロセス品質管理およびモニタリングに最適

機器の特長

  • 高い耐衝撃性および耐振動性

  • 保護等級:IP65/67

  • 空検知機能

  • Bluetooth接続のSmartBlueアプリによる無線リモートアクセス

  • 全口径に対応するIO-Linkおよび多様なI/O端子

  • バックライト付1.4" TFTカラーディスプレイ

利点

  • アクセスしにくい場所でも短時間で容易に機器設定 – セキュアなBluetooth接続

  • 測定点の削減 – 流量、導電率および温度の同時測定

  • コスト効率に優れスキッドなどのスペースの厳しいアプリケーションに最適 – センサと変換器は一体化されハウジングは1つに

  • 迅速なオフライン初期設定点検 – ユニークで快適なノック機能

  • ライフサイクル全体を通したシンプルな機器アクセス – 直感的なSmartBlueアプリによりマニュアル不要

  • 現場で即座にプロセス監視 – すべての測定パラメータを表示する使いやすい大型ディスプレイ

  • あらゆるフィールドバスシステムにフレキシブルに統合 – IO-Linkを介したプラグアンドプレイ

ビデオ

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products