キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
電磁流量計 - Dosimag

Dosimag
電磁流量計

最高の繰返し性を実現する流量計であり、サニタリ設計のウルトラコンパクトセンサです。

5BH
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    ±0.25 % o.r. ± 1~4 m/s (3.3~13 ft/s)
    ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    ±5 % o.r.

  • 測定範囲

    0.14~1.66 l/s (0.035~0.44 gal/s)

  • 測定物のプロセス温度

    シール材質 EPDM: –20~+130 °C (–4~+266 °F)
    シール材質 シリコン: –20~+130 °C (–4~+266 °F)
    シール材質 バイトン: 0~+150 °C (+32~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 16

  • 接液部材質

    ライニング: PFA
    電極: 1.4435 (SUS316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル、
    白金

アプリケーション

Dosimagは、導電性液体の充填および瓶詰めアプリケーション向けに特別に設計されています。体積を直接測定することが可能です。スペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、Dosimagはシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。

  • 測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。

  • 厳しい添加および充填アプリケーションに対応

機器の特長

  • CIP/SIP洗浄に対応する接液部材質

  • 呼び口径:4~25 mm(1/8~1")

  • FDA適合機器

  • パルス/周波数/スイッチ出力、Modbus RS485

  • カスタディトランスファー認定(MID, NTEP)

  • 洗浄が容易な優れた変換器

利点

  • 高いプロセス安全性 – 最短の充填時間で高い精度測定と繰返し性を発揮

  • 省エネルギータイプの流量測定 – 流路制限がないため圧力損失なし

  • メンテナンスフリー – 可動部なし

  • 多用途かつ時間節約につながる配線 – プラグコネクタ

  • 工業向けに最適化 – 超小型設計

  • サニタリ要件に対応 – ステンレスハウジング

ビデオ

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種