仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F) -
最大プロセス圧力
PN 63、Class 300、40K
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Promass P 100は、弓形計測チューブの高精度測定とストレートチューブの排水性を提供し、妥協のない計測が可能です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass P 100は無菌環境かつスペースの厳しいアプリケーション用にデザインされているため、システムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。
この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
ライフサイエンス産業の無菌条件下でのアプリケーションに最適。
機器の特長
ASME BPE、3-A、およびEHEDG適合、低デルタフェライト
電解研磨計測チューブ、1.4435(SUS 316L相当)
CIP/SIPから短時間での復帰
堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング
高い保護等級:IP69Kに適合
現場表示も可能
利点
最高のプロセス品質 – 業界の要求事項に完全準拠
測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮
その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ
組み込み検証機能 – Heartbeat Technology
ビデオ
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
旧機種
-
測定原理
コリオリ式
-
サニタリ認定および認証
cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
ライフサイエンス産業向けの小型変換器付き質量流量計.
ライフサイエンス産業の無菌条件下でのアプリケーションに最適. -
センサの特長
最高レベルのプロセス品質 – 業界の要求事項に完全準拠. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
ASME BPE、3-AおよびEHEDG適合、低デルタフェライト. 1.4435(SUS 316L 相当)の電解研磨済み計測チューブ. CIP/SIPから短時間での復帰. -
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能. -
呼び口径レンジ
8~50 mm (³⁄₈~2")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
接続: 1.4435 (SUS316L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.1 %
体積流量 (液体): ±0.1 %
質量流量 (気体): ±0.5 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~70,000 kg/h (0~2570 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 63、Class 300、40K
-
測定物のプロセス温度
標準: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
オプション: –50~+205 °C (–58~+401 °F) -
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
小型: AlSi10Mg、コーティング
小型/超小型: 1.4301 (SUS304相当) -
保護等級
標準: IP66/67、Type 4X 容器
オプション: IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし)
ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能 -
出力
4‐20 mA HART (アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) -
入力
なし
-
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
-
電源
DC 20~30 V
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
-
製品の安全性
CE、C-Tick、EACマーキング
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025準拠)
Heartbeat 検証: Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008、chapter 7.6. a (TUV 証明書)に準拠したトレーサビリティの要求に対応。 -
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、EHEDG、ASME BPE、ISPE、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
ライフサイエンス産業向けの小型変換器付き質量流量計.
ライフサイエンス産業の無菌条件下でのアプリケーションに最適. -
センサの特長
最高レベルのプロセス品質 – 業界の要求事項に完全準拠. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
ASME BPE、3-AおよびEHEDG適合、低デルタフェライト. 1.4435(SUS 316L 相当)の電解研磨済み計測チューブ. CIP/SIPから短時間での復帰. -
変換器の特長
小さい設置面積で最大限の機能を発揮する省スペース変換器. 追加のソフトウェアやハードウェアなしで迅速な現場操作が可能 – Web サーバー内蔵. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
高堅牢性の超小型変換器ハウジング. 最高クラスの保護等級:IP69. 現場表示器を使用可能. -
呼び口径レンジ
8~50 mm(⅜~2")
-
接液部材質
計測チューブ:1.4435(SUS 316L相当)
接続:1.4435(SUS 316L相当);1.4404(SUS 316または316L相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.5 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~70,000 kg/h(0~2570 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 63、Class 300、40K
-
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
オプション:–50~+205 °C(–58~+401 °F) -
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
1.4301(SUS 304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
小型:AlSi10Mg、コーティング
小型/超小型:1.4301(SUS 304相当) -
保護等級
標準:IP66/67、Type 4X容器
オプション:IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト(現場操作なし)
ウェブブラウザおよび操作ツールで設定可能 -
出力
4~20 mA HART(アクティブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) -
入力
なし
-
デジタル通信
HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET
-
電源
DC 20~30 V
-
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC
-
製品の安全性
CE、C-Tick、EAC マーキング
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat検証:Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2008 - Section 7.6 a(TÜV証明書)に準拠した検証のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、EHEDG、ASME BPE、ISPE、cGMP
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品