キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ質量流量計 - Proline Promass A 100

Proline Promass A 100
コリオリ質量流量計

小流量向けの小型変換器付きシングルチューブ流量計

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 %
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    質量流量 (気体): ±0.5 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h (0~16.5 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C (–58~+401 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K、40 MPa (5800 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
    接続: 1.4539 (SUS890L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (SUS316または316L相当)

アプリケーション

Promass Aは、低圧および高圧における小流量の液体および気体の高精度測定機器です。非常に小さい変換器ハウジングを採用したことにより、小さい設置面積で最大のパフォーマンスを提供します。Promass A 100はシステムインテグレータ、スキッドビルダ、装置製造メーカーなどの要望にかなう選択肢です。サニタリ仕様のステンレス製小型ハウジングにより、非常に小さな装置にも取付け可能です。

  • この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 連続プロセス制御における少量液体または気体の高精度計測。

機器の特長

  • 呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")

  • プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)

  • 流体温度:最高+205 °C(+401 °F)

  • 堅牢かつ超コンパクトな変換器ハウジング

  • 高い保護等級:IP69Kに適合

  • 現場表示も可能

利点

  • 最高のプロセス安全性 – 排水性に優れた計測チューブ設計

  • 測定点の削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • 省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮

  • その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – 組み込まれたウェブサーバ

  • 組み込み検証機能 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種