Cubemass
Coriolis flowmeter

Picture of Coriolis flowmeter Cubemass / 8CM for measuring smallest quantities of liquids and gases ©Endress+Hauser

Cubemass - The Coriolis flowmeter for measuring smallest quantities of liquids and gases

The Coriolis Flow Measuring Principle

Compact sensor for smallest quantities with easy system integration

Cubemass is the proven sensor for the measurement of smallest flow rates in skids, test rigs and industrial robotics, e.g. in applications like lacquering or surface finishing. Neither high pressure nor alternating flow conditions compromise its accuracy. Equipment manufacturers value Cubemass as compact Coriolis sensor.

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

クイック選択

推奨オプションから選択
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

または

個別のコンフギュレータ

すべての使用可能なオプションから選択を続行
  • 利点

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

    • Space-saving installation – compact single-tube design

    • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

    • Suitable for skids – lightweight sensor

    • Cost...

  • アプリケーション

    • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

    • Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases

    Device properties

    • Nominal diameter: DN 1 to 6 (1/24 to 1/4")

    • Process pressure up to 400...

機能と仕様

戻る

Details

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    システムインテグレーションが簡単な小流量用超小型流量計。液体および気体の小流量測定; スキッドインテグレーションに最適。

  • センサの特長

    設置コストの削減 – コンパクトなシングルチューブ設計。プロセス測定点の減少 – 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要。呼び口径: 1~6 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₄")。最大プロセス圧力 40 MPa (5800 psi)。

  • 変換器の特長

    コスト削減 – 省エネ。簡単コミッショニング – 設定済みデバイス。データ自動復旧. 堅牢な変換器ハウジング。Modbus RS485。

  • 呼び口径レンジ

    1~6 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₄")

  • 溶接材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 %
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    質量流量 (気体): ±0.5 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h (0~37 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+200 °C (–58~+392 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F)
    オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    粉体塗装ダイキャストアルミニウム

  • 保護等級

    IP67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    ローカルオペレーションなし
    オペレーションツールで設定可能

  • 出力

    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)、フェーズシフトパルス

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    Modbus RS485

  • 電源

    DC 10~30 V
    AC 20~28 V

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • その他の認証、証明

    3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR
    CRN

  • 計測に関する認定および認証

    3.1 材料証明

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    システムインテグレーションが簡単な小流量用超小型流量計。液体および気体の小流量測定; スキッドインテグレーションに最適。

  • センサの特長

    設置コストの削減 – コンパクトなシングルチューブ設計。プロセス測定点の減少 – 多変数測定 (流量、密度、温度)。設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要。呼び口径: 1~6 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₄")。最大プロセス圧力 40 MPa (5800 psi)。

  • 変換器の特長

    コスト削減 – 省エネ。簡単コミッショニング – 設定済みデバイス。データ自動復旧。堅牢な変換器ハウジング。Modbus RS485。

  • 呼び口径レンジ

    1~6 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₄")

  • 溶接材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
    接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量 (液体): ±0.1 %
    体積流量 (液体): ±0.1 %
    質量流量 (気体): ±0.5 %
    密度 (液体): ±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h (0~37 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+200 °C (–58~+392 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –20~+60 °C (–4~+140 °F)
    オプション: –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4301 (SUS304相当)、耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    粉体塗装ダイキャストアルミニウム

  • 保護等級

    IP67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    ローカルオペレーションなし
    オペレーションツールで設定可能

  • 出力

    パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)、フェーズシフトパルス

  • 入力

    なし

  • デジタル通信

    Modbus RS485

  • 電源

    DC 10~30 V
    AC 20~28 V

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI

  • その他の認証、証明

    3.1 材料証明、認定校正施設での校正 (ISO/IEC 17025 準拠)、NAMUR
    CRN

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification
  • 後継機種