キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of Coriolis flowmeter CNGmass D8CB for measurement of compressed natural gas (CNG)

CNGmass D8CB
Coriolis flowmeter

Refueling application flowmeter with easy system integration

D8CB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量: バッチの±0.5 %

  • 測定範囲

    0~150 kg/min (0~330 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+125 °C (–58~+257 °F)

  • 最大プロセス圧力

    35 MPa (5080 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)

アプリケーション

The market for natural gas is still growing! Compressed natural gas has long been established as an alternative fuel for vehicles. Compressed natural gas is also considered the cleanest fuel for combustion engines. The new CNGmass is specially designed for dispensers. With this Coriolis flowmeter the mass flow can be measured with highest accuracy — independent of pressure and temperature.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high-pressure refueling applications.

Device properties

  • Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min)

  • Process pressure up to 350 bar (5080 psi)

  • Rupture disc available

  • Robust, compact transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Designed to meet application needs

利点

  • Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

ビデオ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性