キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Picture of Coriolis flowmeter CNGmass / 8FF for measurement of compressed natural gas (CNG)

CNGmass
Coriolis flowmeter

Refueling application flowmeter with easy system integration

8FF
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

本製品の販売・取扱いについてはお問合せください。

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量: バッチの±0.5 %

  • 測定範囲

    0~150 kg/min (0~330 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+125 °C (–58~+257 °F)

  • 最大プロセス圧力

    35 MPa (5080 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316相当)

アプリケーション

When it comes to billing and paying for the amount of CNG actually pumped, the measuring accuracy at the dispenser is just as important as with any other fuel. Therefore, the “brain” in every CNG dispenser is a flowmeter that measures the quantity of fuel transferred from dispenser to vehicle with the absolute highest accuracy – reliability day in, day out, round the clock. These are some of the benefits of CNGmass, which has been specifically designed for such applications.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high-pressure refueling applications.

Device properties

  • Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min)

  • Process pressure up to 350 bar (5080 psi)

  • Rupture disc available

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse output and Modbus RS485

  • Transmitter for custody transfer

利点

  • Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Easy operation – reduced to application needs

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

ビデオ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性