仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量(標準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s(0.04 in/s)
体積流量(オプション):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s(0.08 in/s)、フラットスペック -
測定範囲
9 dm³/min~162,000 m³/h(2.5~100,000 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F)
ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F) -
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部材質
ライニング:ポリウレタン;ハードラバー、PTFE
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
水および廃水測定用の最高の機器であるPromag W 300は、過酷な条件下の危険場所で確実に使用できるように設計されています。一体型変換器は非常に柔軟な操作性を持ち、システム統合が容易です。前面からアクセスでき、分離型ディスプレイを使用可能で、さまざまな接続オプションが用意されています。Heartbeat Technologyは、測定の信頼性と適合した検証を保証します。
双方向測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
産業用水または都市用水、廃水の測定に特化しています。
機器の特長
飲料水認定対応
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つまでのI/O
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
上流側直管長0でも、圧力損失の無い、一定の精度での信頼性の高い測定
フレキシブルなエンジニアリング - 溶接またはラップジョイントプロセス接続
長期運転可能 – 堅牢で完全溶接タイプのセンサ
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス
複雑さと組み合わせの多さを減少 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
制約の無い測定を実現する電磁流量計
-
Heartbeat検証
-
電磁流量計の測定原理
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
測定原理
電磁式
-
製品
要件の厳しい水処理/排水処理アプリケーションに最適な一体型でアクセスしやすい変換器.
上流側直管長がゼロの場合でも圧力損失のない高精度測定を実現.
工業用水または都市用水および都市廃水の測定専用 . -
センサの特長
柔軟なエンジニアリング – 固定フランジまたはラップジョイントフランジ付きセンサ. 長期間にわたる確実な操作性 – 堅牢な完全溶接センサ. プラントの可用性が向上 – 産業に特化したさまざまな要件に適合するセンサ.
国際的な飲料水認証を取得. -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
呼び口径25~2400 mm(1~90")
-
接液部材質
ライニング:ポリウレタン;ハードラバー、PTFE
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル -
計測値
体積流量、導電率、質量流量
-
最大測定誤差
体積流量(標準):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s(0.04 in/s)
体積流量(オプション):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s(0.08 in/s)、フラットスペック -
測定範囲
9 dm³/min~162,000 m³/h(2.5~100,000 gal/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、20K
-
測定物のプロセス温度
ライニング材質:ハードラバー:0~+80 °C(+32~+176 °F)
ライニング材質:ポリウレタン:–20~+50 °C(–4~+122 °F)
ライニング材質:PTFE:–20~+90 °C(–4~+194 °F) -
周囲温度レンジ
フランジ材質:炭素鋼:–10~+60 °C(+14~+140 °F)
フランジ材質:ステンレス:–40~+60 °C(–40~+140 °F) -
センサハウジングの材質
25~300 mm(1~12"):AlSi10Mg、コーティング
25~2400 mm(1~90"):保護塗装付き炭素鋼
センサ接続ハウジング(標準):AlSi10Mg、コーティング
センサ接続ハウジング(オプション):ポリカーボネート;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当) -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4~20 mA入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、Nepsi、INMETRO、UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick、EACマーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)、NAMUR
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
船級認定と認証
LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定
-
圧力認定と認証
CRN、PED
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
ACS、KTW/W270、NSF 61、WRAS BS 6920
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品