キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
電磁流量計 - Proline Promag P 300 / 5P3B。プロセスアプリケーション向け。

Proline Promag P 300
電磁流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えたプロセスアプリケーション向け 高温流体用流量計

5P3B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    電磁式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高温プロセスアプリケーション用流量計.
    腐食性液体や高温流体を取り扱う化学産業やプロセスアプリケーションに最適.

  • センサの特長

    多様な接液部材質により、さまざまなアプリケーションに対応. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー - 可動部なし.
    呼び口径:最大 600 A (24"). あらゆる一般的な防爆認定に対応.

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載.
    PTFEまたはPFAライニング. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    15~600 mm (½~24")

  • 接液部材質

    ライニング: PFA; PTFE
    電極: 1.4435 (SUS F316L 相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); タンタル; 白金; チタン

  • 計測値

    体積流量、導電率、質量流量

  • 最大測定誤差

    体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • 測定範囲

    4 dm³/min~9600 m³/h (1 gal/min~44 000 gal/min)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、20K

  • 測定物のプロセス温度

    ライニング材質 PFA: –20~+150 °C (–4~+302 °F)
    ライニング材質 PFA 高温: –20~+180 °C (–4~+356 °F)
    ライニング材質 PTFE: –40~+130 °C (–40~+266 °F)

  • 周囲温度レンジ

    フランジ材質 炭素鋼: –10~+60 °C (+14~+140 °F)
    フランジ材質 ステンレス –40~+60 °C (–40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    15~300 mm (½~12"): AlSi10Mg、コーティング
    350~600 mm (14~24"): 保護塗装付き炭素鋼

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; サニタリ変換器に適したステンレス

  • 保護等級

    標準: IP66/67、Type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4-20 mA 入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、 NEPSI、EAC、UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 船級認定と認証

    LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    ACS、NSF 61、WRAS