仕様一覧
-
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015 gal/min~2 650 gal/min)
-
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
接液部材質
ライニング:PFA
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル
アプリケーション
Promag Hは、食品・飲料およびライフサイエンスなどの要求の厳しいサニタリアプリケーションに最適です。一体型変換器を備えたPromag H 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyにより、関連規格への適合およびプロセス安全性を常に保証します。
双方向の測定原理は、圧力、密度、温度、粘度の影響をほとんど受けません。
食品・飲料産業およびライフサイエンスなどの要求の厳しいアプリケーションに最適。
機器の特長
PFAライナー
ステンレス製のセンサハウジング(3A及びEHEDG適合)
CIP/SIP洗浄に対応する接液部材質
コンパクトなハイジェニックデュアルコンパートメントハウジング(IP69)、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
フレキシブルな設置コンセプト – さまざまなサニタリプロセス接続を取り揃え
省エネルギータイプの流量測定 – 流路制限がないため圧力損失なし
メンテナンスフリー - 可動部なし
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
電磁流量計の測定原理
-
Heartbeat Technologyの簡易説明(3'14")
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
旧機種
-
測定原理
電磁式
-
製品
サニタリアプリケーション向け、一体型でアクセスしやすい変換器を搭載.
食品・飲料産業およびライフサイエンス産業における要件の厳しいアプリケーション専用. -
センサの特長
フレキシブルな設置コンセプト – さまざまなサニタリプロセス接続を取り揃え. 省エネ型の流量測定 – 断面積の縮小による圧力損失なし. メンテナンスフリー - 可動部なし.
PFAライニング. ステンレス製のセンサハウジング (3-A、EHEDG). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能Heartbeat Technologyを搭載.
CIP/SIP洗浄に対応する接液部材質. コンパクトなサニタリデュアルコンパートメントハウジング、IP69に適合、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. -
呼び口径レンジ
2~150 mm (¹⁄₁₂~6")
-
接液部材質
ライニング:PFA
電極:1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル;白金
プロセス接続:ステンレス1.4404(SUS F316L相当);PVDF;PVC接着用スリーブ
シール:Oリングシール(EPDM、FKM、カルレッツ)、無菌成形シール(EPDM、FKM、シリコン)
アースリング:ステンレス1.4435(SUS 316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);タンタル -
計測値
体積流量、温度、導電率、質量流量、基準体積流量、基準導電率
-
最大測定誤差
体積流量 (標準): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
体積流量 (オプション) ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
測定範囲
0.06 dm³/min~600 m³/h (0.015 gal/min~2 650 gal/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 150、20K
-
測定物のプロセス温度
–20~+150 °C (–4~+302 °F)
-
周囲温度レンジ
–40~+60 °C (–40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; サニタリ変換器に適したステンレス
-
保護等級
IP66/67、Type 4X容器
IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、 NEPSI、EAC、UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
船級認定と認証
LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定
-
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
サニタリ認証:EHEDG、3-A、ライニングおよびシールはFDA、cGMPに準拠
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品