キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
石油・ガス産業向け コリオリ流量計 - Proline Promass X 300 / 8X3B

Proline Promass X 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた最高性能の4本チューブ流量計

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた大流量向け4本チューブ流量計.
    大流量に対応し、石油・ガス産業のオンショア/オフショアのアプリケーションにおいて優れた性能を発揮.

  • センサの特長

    利益性の向上 – 大流量に対しても、単一の設置点で最高レベルの精度を保証. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
    呼び口径:300~400 mm(12~16"). 圧損の低い 4 本チューブシステム. すべて 1.4435(SUS 316L 相当)製の外装設計.

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き.

  • 呼び口径レンジ

    300~400 mm (12~16")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (API テーブル)、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション)
    体積流量(液体):±0.10 %
    質量流量(気体):±0.35 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~4100 t/h (0~4520 tn. sh./h)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+180 °C (–58~+356 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
    オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)"

  • センサハウジングの材質

    1.4404 (SUS316L相当)、高耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当

  • 保護等級

    IP66/67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能"

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4-20 mA 入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
    MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
    MI-002、PTB

  • 船級認定と認証

    LR認定、 DNV GL認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明
    NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた大流量向け4本チューブ流量計.
    大流量に対応し、石油・ガス産業のオンショア/オフショアのアプリケーションにおいて優れた性能を発揮.

  • センサの特長

    利益性の向上 – 大流量に対しても、単一の設置点で最高レベルの精度を保証. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
    呼び口径:300~400 mm(12~16"). 圧損の低い 4 本チューブシステム. すべて 1.4435(SUS 316L 相当)製の外装設計.

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き.

  • 呼び口径レンジ

    300~400 mm (12~16")

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4404 (SUS316または316L相当)
    接続: 1.4404 (SUS316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量 (API テーブル)、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション)
    体積流量(液体):±0.10 %
    質量流量(気体):±0.35 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~4100 t/h (0~4520 tn. sh./h)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+180 °C (–58~+356 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
    オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4404 (SUS316L相当)、高耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当

  • 保護等級

    IP66/67、type 4X 容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4-20 mA 入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
    MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
    MI-002、PTB

  • 船級認定と認証

    LR認定、 DNV GL認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明
    NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた大流量向け4本チューブ流量計.
    大流量に対応し、石油・ガス産業のオンショア/オフショアのアプリケーションにおいて優れた性能を発揮.

  • センサの特長

    利益性の向上 – 大流量に対しても、単一の設置点で最高レベルの精度を保証. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
    呼び口径:300~400 mm(12~16"). 圧損の低い 4 本チューブシステム. すべて 1.4435(SUS 316L 相当)製の外装設計.

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き.

  • 呼び口径レンジ

    300~400 mm(12~16")

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4404(SUS 316または316L相当)
    接続:1.4404(SUS 316または316L相当)

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量(APIテーブル)、基準密度、濃度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション)
    体積流量(液体):±0.10 %
    質量流量(気体):±0.35 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~4100 t/h(0~4520 tn. sh./h)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+180 °C(–58~+356 °F)

  • 周囲温度レンジ

    標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
    オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    1.4404(SUS 316L相当)、高耐食性

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当

  • 保護等級

    IP66/67、Type 4X容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能"

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick、EAC マーキング

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
    MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
    MI-002、PTB

  • 船級認定と認証

    LR認定、 DNV GL認定、 ABS認定、 BV認定、 CCS認定

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明
    NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験