キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
石油・ガス産業向け コリオリ流量計 - Proline Promass X 300 / 8X3B

Proline Promass X 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた最高性能の4本チューブ流量計

8X3B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 %(標準), 0.05 %(オプション)
    体積流量(液体):±0.10 %
    質量流量(気体):±0.35 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~4100 t/h(0~4520 tn. sh./h)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+180 °C(–58~+356 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4404(SUS 316または316L相当)
    接続:1.4404(SUS 316または316L相当)

アプリケーション

特許取得済み4本チューブ流量計のPromass Xは大流量に対して高精度(0.05 %)を実現し、油・ガス産業のオンショアまたはオフショアのアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。一体型変換器を備えたPromass X 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合性の検証を保証します。

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 大流量に対応し、石油・ガス産業のオンショアまたはオフショアのアプリケーションにおいて優れた性能を発揮。

機器の特長

  • 呼び口径:300~400 mm(12~16")

  • 低圧力損失の4本チューブ計測システム

  • 1.4435(SUS 316L 相当)の完璧な外装設計

  • コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • 分離型ディスプレイを使用可能

利点

  • 利益性の向上 – 大流量に対しても、単一の設置点で最高の精度を保証

  • プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット

  • 複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

Xpert製品:困難なアプリケーションに対応 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products