©Endress+Hauser
化学工業に最適なProline Promass F 300
©Endress+Hauser
化学工業に最適なProline Promass F300(NAMUR)
©Endress+Hauser
化学工業に最適なProline Promass F 300
©Endress+Hauser
化学工業に最適な Proline Promass F 300
©Endress+Hauser
食品・飲料・ライフサイエンス産業に最適なProline Promass F 300
©Endress+Hauser
化学工業に最適な Proline Promass F 300
仕様一覧
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
アプリケーション
Promass Fは長年にわたりお客様の高い評価をいただいている高精度センサです。変動する環境や厳しい環境の影響を受けないため、幅広いアプリケーションに対応可能です。一体型変換器を備えたPromass F 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyは、測定の信頼性と再校正周期の延長を可能にします。
機器の特長
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正)
流体温度:-196~350 °C(-320~662 °F)
呼び口径:8 mm~250 mm(3/8"~10")
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現
プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Extended セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
©Endress+Hauser
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
Loading alternative products
成功事例
厳しい測定条件下でも信頼性の高い流量測定
Schluchseewerk AGは、ヴェーアにある揚水発電所のタービン効率を記録して最適化したいと考えていました。Endress+Hauserは、クランプオン式超音波流量計を使用した最適なソリューションを提供しました。
全文を読む
飲料水処理のスマートモニタリングシステム
Netilion Network Insightsにより、Oberzent市の水管理者は、プラントに車で行かなくても、クラウドベースのダッシュボードに給水システムに関連するすべてのデータポイントを表示できるようになりました。
全文を読む
古い油井のリアルタイム解析
GPsol社はEndress+Hauserと共同で、抽出している油井の各コンポーネントを個別に測定し、リアルタイムで流量に関する情報を可能な限り提供するシステムを開発しました。
ポンプジャックに搭載されたGPsol社製 Wellchecker
効果的な排水測定
Hofbrauhaus Freising(ホフブロイハウス・フライジング)は、ほとんど立ち入ることのできない立坑内において、電磁流量計Promag L 400を使用して排水サンプリングを行っています。
全文を読む
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
標準: 1.4301 (SUS304相当) オプション:1.4404 (SUS316または316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。 外部のWLANアンテナ:IP67 IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24V AC 100~230V AC 100~230V / DC 24V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体) NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体) MC(水以外の液体、気体、低温液体) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58 … +140 °F)
センサハウジングの材質
標準: 1.4301 (SUS304相当) オプション:1.4404 (SUS316または316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。 外部のWLANアンテナ:IP67 IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体) NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体) MC(水以外の液体、気体、低温液体) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) 接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
標準: 1.4301 (SUS304相当) オプション:1.4404 (SUS316または316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。 外部のWLANアンテナ:IP67 IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体) NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体) MC(水以外の液体、気体、低温液体) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイC22、2.4602 (UNS N06022) プロセス接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイC22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (SUS304相当)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション) 体積流量 (液体): ±0.10 % 質量流量 (気体): ±0.25 % 密度 (液体): ±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
測定物の温度レンジ
標準バージョン: –50~+150 °C (–58~+302 °F) 拡張温度バージョン: –50~+240 °C (–58~+464 °F) 高温バージョン: –50~+350 °C (–58~+662 °F) 低温バージョン: –196~+150 °C (–320~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F) オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F)
センサハウジング材質
標準: 1.4301 (SUS304相当) オプション: 1.4404 (SUS316または316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; サニタリ変換器に適したステンレス
保護等級
一体型: IP66/67, Type 4X 容器. 外部のWLANアンテナ: IP67 IP69
表示/操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能) 現場表示器や操作ツールを使用して操作可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART (アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力 (アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力 (アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、 FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、 PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、 Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所)
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、 EAC、UK Ex
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計. さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能.
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要. 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10").
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology. コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022) 接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);1.4301(F304)
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション) 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.25 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
測定範囲
0~2,200,000 kg/h(0~80,840 lb/min)
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F) オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F) 高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F) オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F) オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F)
センサハウジングの材質
標準:1.4301(SUS 304相当) オプション:1.4404(SUS 316または316L相当)
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。 外部のWLANアンテナ:IP67 IP69
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能) 現場表示器および操作ツールから設定可能 分離ディスプレイを使用可能
出力
3出力: 4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA(アクティブ/パッシブ) パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ) 二重パルス出力(アクティブ/パッシブ) リレー出力
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、PROFINET、PROFINET over Ethernet-APL、Ethernet/IP、OPC-UA
電源
DC 24 V AC 100~230 V AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠) Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体) NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体) MC(水以外の液体、気体、低温液体) MI-002、PTB
船級認定と認証
LR認定、DNV認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
材料証明
3.1 材料証明 NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験
最もダウンロードされているファイル
Proline Promass F 300
コリオリ流量計
EN
JA
DE ES FR IT PL PT RO RU ZH
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.3 MB
ファイル名:
TI01221DJA_1022-00.pdf
Proline Promass F 300
コリオリ流量計
PROFIBUS PA
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
01/01/2021
01/11/2018
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01507DJA_0321.pdf
305 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
01/11/2018
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
12.3 MB
ファイル名:
TI01221DJA_1022-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/01/2021
01/11/2018
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
8.3 MB
ファイル名:
BA01507DJA_0321.pdf
Coriolis flowmeter PROFINET
EN
JA
ドイツ語 ポーランド語 ロシア語
01/01/2021
16/09/2019
15/07/2019
02/10/2017
言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
9.8 MB
ファイル名:
BA01739DEN_0421.pdf
Proline Promass F 300
Ethernet/IP
取扱説明書
コリオリ流量計
EN
JA
ドイツ語
01/01/2021
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
02/10/2017
ファイルサイズ:
8.6 MB
ファイル名:
BA01728DJA_0117.pdf
コリオリ流量計 FOUNDATION フィールドバス
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/01/2021
01/11/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
8.2 MB
ファイル名:
BA01518DJA_0221.pdf
Coriolis flowmeter PROFIBUS DP
EN
JA
ドイツ語
01/01/2021
01/06/2018
言語:
英語
バージョン:
01/01/2021
ファイルサイズ:
7.1 MB
ファイル名:
BA01850DEN_0221.pdf
EN
JA
チェコ語 ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 中国語
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
02/10/2017
01/08/2016
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
9.6 MB
ファイル名:
BA01485DJA_0522-00.pdf
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポーランド語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
01/08/2022
01/01/2021
01/09/2019
01/12/2018
02/10/2017
言語:
日本語
バージョン:
01/08/2022
ファイルサイズ:
8.6 MB
ファイル名:
BA01496DJA_0622-00.pdf
コリオリ流量計 PROFINET(Ethernet-APL 対応)
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
08/01/2024
言語:
日本語
バージョン:
08/01/2024
ファイルサイズ:
8.6 MB
ファイル名:
BA02099DJA_0122-00.pdf
Proline Promass 300
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN
JA
ドイツ語
01/11/2018
01/08/2018
02/08/2016
言語:
英語
バージョン:
01/11/2018
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
GP01058DEN_0318.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
キット 電源, AC100-230V/DC24V, 非危険場所
ISEM電子モジュール, Promass 300/500
セット T-DAT, 100/300/400/500
I/O モジュール, スロット 1, 300/500
キット モジュールカートリッジ, 300/500, Ex
キット モジュールカートリッジ, 300/500, 非危険場所
I/O モジュール, スロット 2/3/4, 300/500
キット ISEM リボンケーブル, 300/500
ディスプレイモジュール, 300/500/DKX001
キット 接続端子 オプション A, 300/500, 非危険場所
キット 接続端子 オプション B, 300, 非危険場所
キット 接続端子 オプション C,300/500, 非危険場所
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション A, 300/500, Ex
Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex
キット 接続端子 オプション C, 300/500, Ex
Kit terminal, transm.,remote display,300
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム,非危険場所/Exde
キット カバー,ガラス,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, 非危険場所/Exde
キット カバー,ブライント,アルミニウム,-50oC,非危険場所/Exde
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, Exd
キット カバー, サイトグラス, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, Exd
キット カバー, ブラインド, アルミニウム, -50oC, Exd
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, Ex
キット カバー, サイトグラス, 鋳物, -50oC, Ex
Kit cover, blind, cast, Ex
Kit cover, blind, cast, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, サイトグラス/ブラインド
キット カバー ガスケット,サイトグラス/ブラインド,-50oC
キット カバー, 電子部コンパートメント., アルミニウム, 非危険場所
キット カバー,電子部, アルミニウム,- 50oC, 非危険場所
キット カバー ガスケット, 電子部コンパートメント., 非危険場所
キット カバー ガスケット,電子部, -50oC, 非危険場所
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, アルミニウム, -50oC,Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント., 鋳物, Ex
キット カバー, 電子部コンパートメント, 鋳物, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, Ex
キット カバーガスケット, 電子部コンパートメント, -50oC, Ex
Kit cover, remote display, Alu
Kit cover, remote display, Alu, -50oC
Kit cover, remote display, cast
Kit cover, remote display, cast, -50oC
Kit cover gasket, remote display
Kit cover gasket, remote display, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, 300/500
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, 300/500, -50oC
キット インターフェイス ガスケット, Promass 300, サニタリ
キットインターフェイスガスケット,Promass300,サニタリ,-50oC
キットインターフェイスガスケット,Promass300,サニタリ,-50oC
キット 保護カバー オプション A,300/500, 非危険場所
キット 保護カバー オプションB, 300, 非危険場所
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
キット 保護カバー オプション A,300/500,Ex
Kit protective cover option B,300/500,Ex
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 80mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Kit plug M12, RJ45, L= 175mm
Promassセンサ, スチームジャケット, DK8003
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる