キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ流量計 - Proline Promass F 300

Proline Promass F 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計

8F3B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション)
    体積流量(液体):±0.10 %
    質量流量(気体):±0.25 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
    オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
    高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F)
    オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 100、Class 600、63K

  • 接液部材質

    計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
    接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

アプリケーション

Promass Fは長年にわたりお客様の高い評価をいただいている高精度センサです。変動する環境や厳しい環境の影響を受けないため、幅広いアプリケーションに対応可能です。一体型変換器を備えたPromass F 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合した検証を保証します。

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • さまざまな厳しいプロセス条件下で液体および気体の高精度計測が可能。

機器の特長

  • 質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正)

  • 流体温度:-196~350 °C(-320~662 °F)

  • 呼び口径:8 mm~250 mm(3/8"~10")

  • コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • 分離型ディスプレイを使用可能

利点

  • 最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない

  • プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)

  • 省スペース - 上流側および下流側直管長が不要

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス

  • 複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products