- F
- L
- E
- X
化学工業に最適なProline Promass F 300

- F
- L
- E
- X
化学工業に最適なProline Promass F300(NAMUR)

- F
- L
- E
- X
化学工業に最適なProline Promass F 300

- F
- L
- E
- X
化学工業に最適な Proline Promass F 300

- F
- L
- E
- X
食品・飲料・ライフサイエンス産業に最適なProline Promass F 300

- F
- L
- E
- X
化学工業に最適な Proline Promass F 300
仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション)
体積流量(液体):±0.10 %
質量流量(気体):±0.25 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~2,200,000 kg/h(0~80,840 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F)
オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F) -
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
-
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);1.4301(F304)
アプリケーション
Promass Fは長年にわたりお客様の高い評価をいただいている高精度センサです。変動する環境や厳しい環境の影響を受けないため、幅広いアプリケーションに対応可能です。一体型変換器を備えたPromass F 300は、操作性とシステムへの統合において柔軟性を提供します。つまり、接続などは片方の蓋を開けるだけで済み、分離表示器も用意しています。さらに、様々な通信をサポートしています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合した検証を保証します。
コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
さまざまな厳しいプロセス条件下で液体および気体の高精度計測が可能。
機器の特長
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正)
流体温度:-196~350 °C(-320~662 °F)
呼び口径:8 mm~250 mm(3/8"~10")
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
省スペース - 上流側および下流側直管長が不要
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
コリオリ質量流量計の測定原理
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
旧機種
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計.
さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能. -
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10"). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
8~250 mm(⅜~10")
-
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022)
接続:1.4404(SUS 316または316L相当);アロイC22、2.4602(UNS N06022);1.4301(F304) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション)
体積流量(液体):±0.10 %
質量流量(気体):±0.25 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~2,200,000 kg/h(0~80,840 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
-
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F)
オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F) -
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
標準:1.4301(SUS 304相当)
オプション:1.4404(SUS 316または316L相当) -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
-
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。
外部のWLANアンテナ:IP67
IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4~20 mA入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体)
MC(水以外の液体、低温液体)
MI-002、PTB -
船級認定と認証
LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
-
圧力認定と認証
PED、CRN、AD 2000
-
材料証明
3.1 材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI;EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験 -
サニタリ認定および認証
3-A、EHEDG、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計.
さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能. -
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10"). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
呼び口径 8~250 mm (⅜~10")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイC22、2.4602 (UNS N06022)
プロセス接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイC22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (SUS304相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量 (液体): ±0.10 % (標準)、0.05 % (オプション)
体積流量 (液体): ±0.10 %
質量流量 (気体): ±0.25 %
密度 (液体): ±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
-
測定物の温度レンジ
標準バージョン: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
拡張温度バージョン: –50~+240 °C (–58~+464 °F)
高温バージョン: –50~+350 °C (–58~+662 °F)
低温バージョン: –196~+150 °C (–320~+302 °F) -
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F) -
センサハウジング材質
標準: 1.4301 (SUS304相当)
オプション: 1.4404 (SUS316または316L相当) -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング; 1.4409 (CF3M) SUS316L相当; サニタリ変換器に適したステンレス
-
保護等級
一体型: IP66/67, Type 4X 容器.
外部のWLANアンテナ: IP67
IP69 -
表示/操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器や操作ツールを使用して操作可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART (アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力 (アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力 (アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、 Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、 EAC、UK Ex
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計.
さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能. -
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10"). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
8~250 mm (⅜~10")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション)
体積流量(液体):±0.10 %
質量流量(気体):±0.25 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
-
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F)
オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F) -
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
標準: 1.4301 (SUS304相当)
オプション:1.4404 (SUS316または316L相当) -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
-
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。
外部のWLANアンテナ:IP67
IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24V
AC 100~230V
AC 100~230V / DC 24V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体)
MC(水以外の液体、低温液体)
MI-002、PTB -
船級認定と認証
LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
-
圧力認定と認証
PED、CRN、AD 2000
-
材料証明
3.1 材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験 -
サニタリ認定および認証
3-A、EHEDG、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計.
さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能. -
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10"). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
8~250 mm (⅜~10")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション)
体積流量(液体):±0.10 %
質量流量(気体):±0.25 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
-
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F)
オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F) -
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
標準: 1.4301 (SUS304相当)
オプション:1.4404 (SUS316または316L相当) -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
-
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。
外部のWLANアンテナ:IP67
IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体)
MC(水以外の液体、低温液体)
MI-002、PTB -
船級認定と認証
LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
-
圧力認定と認証
PED、CRN、AD 2000
-
材料証明
3.1 材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験 -
サニタリ認定および認証
3-A、EHEDG、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた高精度かつ堅牢な流量計.
さまざまな厳しいプロセス条件下で、液体および気体の高精度計測が可能. -
センサの特長
最高のプロセス安全性 – 変動する環境や厳しい環境の影響を受けない. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). 設置スペースの削減 – 上流側/下流側直管長不要.
質量流量:測定誤差±0.05 %(プレミアム校正). プロセス温度:-196~+350 ℃(-320~+662 °F). 呼び口径:8~250 mm(³⁄₈~10"). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
8~250 mm (⅜~10")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)
接続: 1.4404 (SUS316または316L相当); アロイ C22、2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %(標準)、0.05 %(オプション)
体積流量(液体):±0.10 %
質量流量(気体):±0.25 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~2,200,000 kg/h (0~80,840 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 100、Class 600、63K
-
測定物のプロセス温度
標準:–50~+150 °C(–58~+302 °F)
オプション:–50~+240 °C(–58~+464 °F)
高温(オプション):–50~+350 °C(–58~+662 °F)
オプション:–196~+150 °C(–320~+302 °F) -
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58 … +140 °F) -
センサハウジングの材質
標準: 1.4301 (SUS304相当)
オプション:1.4404 (SUS316または316L相当) -
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス
-
保護等級
一体型:IP66/67、Type 4X容器。
外部のWLANアンテナ:IP67
IP69 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応
MI-005(水以外の液体、炭化水素、LPG、低温液体)
NTEP(水以外の液体、LPG、低温液体)
MC(水以外の液体、低温液体)
MI-002、PTB -
船級認定と認証
LR認定、DNV GL認定、ABS認定、BV認定、CCS認定
-
圧力認定と認証
PED、CRN、AD 2000
-
材料証明
3.1 材料証明
NACE MR0175/MR0103、PMI; EN ISO、ASME、NORSOKに準拠した溶接試験 -
サニタリ認定および認証
3-A、EHEDG、cGMP
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード