キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
プロセスアプリケーション用コリオリ流量計Proline Promass A 500 / 8A5Cの写真

Proline Promass A 500
コリオリ流量計

分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
    あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.

  • センサの特長

    省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
    呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート

  • 保護等級

    分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器
    分離型センサ(オプション):IP69。
    分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能

  • 出力

    4出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、cGMP

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
    あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.

  • センサの特長

    省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
    呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート

  • 保護等級

    分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器
    分離型センサ(オプション):IP69。
    分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能

  • 出力

    4出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、cGMP

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
    あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.

  • センサの特長

    省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
    呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート

  • 保護等級

    分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器
    分離型センサ(オプション):IP69。
    分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能

  • 出力

    4出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、cGMP