キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
プロセスアプリケーション用コリオリ流量計Proline Promass A 500 / 8A5Cの写真

Proline Promass A 500
コリオリ流量計

分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

アプリケーション

超小型のPromass Aは要件の非常に厳しいアプリケーションでの連続プロセス制御に最適です。独自の自己排水可能なシングルチューブシステムにより、微量の液体および気体の高精度計測を高圧環境下でも実現します。分離型の革新的な変換器のPromass A 500は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合した検証を保証します。

  • 粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けない測定原理

  • あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適。

機器の特長

  • 呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")

  • プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi)

  • 流体温度:最高+205 °C(+401 °F)

  • 分離型、最大4つのI/O付き

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • センサと変換器間の標準ケーブル

利点

  • 省スペース設置 – 超小型の軽量センサ

  • 最高のプロセス品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計

  • 最適化されたプロセス安全性 – 腐食性雰囲気や内部の詰まりに高い耐性

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス

  • 複雑さと組み合わせの多さを減少 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products