仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
アプリケーション
超小型のPromass Aは要件の非常に厳しいアプリケーションでの連続プロセス制御に最適です。独自の自己排水可能なシングルチューブシステムにより、微量の液体および気体の高精度計測を高圧環境下でも実現します。分離型の革新的な変換器のPromass A 500は、設置の柔軟性が非常に高く、要件の厳しいアプリケーションでの操作安全性を保証します。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合した検証を保証します。
粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けない測定原理
あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適。
機器の特長
呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")
プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi)
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
分離型、最大4つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
センサと変換器間の標準ケーブル
利点
省スペース設置 – 超小型の軽量センサ
最高のプロセス品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計
最適化されたプロセス安全性 – 腐食性雰囲気や内部の詰まりに高い耐性
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス
複雑さと組み合わせの多さを減少 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
Proline Promass A – 小流量計測に最適の軽量センサ
-
コリオリ質量流量計の測定原理
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
旧機種
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適. -
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル. -
呼び口径レンジ
呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
-40~+60 °C(-40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
-
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器
分離型センサ(オプション):IP69。
分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能 -
出力
4出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4~20 mA入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適. -
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル. -
呼び口径レンジ
呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
-40~+60 °C(-40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
-
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器
分離型センサ(オプション):IP69。
分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能 -
出力
4出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4~20 mA入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
分離型で最大4つのI/Oを備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適. -
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
分離型、最大4つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. センサと変換器間の標準ケーブル. -
呼び口径レンジ
呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
-40~+60 °C(-40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当;ポリカーボネート
-
保護等級
分離型センサ(標準):IP66/67、Type 4X容器
分離型センサ(オプション):IP69。
分離型変換器:IP66/67、Type 4X容器 -
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能 -
出力
4出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4~20 mA入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、cGMP
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード