キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
プロセスアプリケーション用コリオリ流量計Proline Promass A 300 / 8A3C の写真

Proline Promass A 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-
機器をフィルタ表示/アプリケーションタスク
計測 / アプリケーションタスク

本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
    あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.

  • センサの特長

    省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
    呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス

  • 保護等級

    一体型:IP66/67、Type 4X容器。
    外部のWLANアンテナ:IP67
    IP69

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 INMETRO、 NEPSI、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、cGMP

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
    あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.

  • センサの特長

    省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
    呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス

  • 保護等級

    一体型:IP66/67、Type 4X容器。
    外部のWLANアンテナ:IP67
    IP69

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、 IECEx、 cCSAus、 INMETRO、 NEPSI、 UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、cGMP

  • 測定原理

    コリオリ式

  • 製品

    一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計.
    あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適.

  • センサの特長

    省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
    呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F).

  • 変換器の特長

    プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
    コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能.

  • 呼び口径レンジ

    呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

  • 計測値

    質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 周囲温度レンジ

    -40~+60 °C(-40~+140 °F)

  • センサハウジングの材質

    ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)

  • 変換器ハウジングの材質

    AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)(SUS 316L相当);サニタリ変換器に適したステンレス

  • 保護等級

    一体型:IP66/67、Type 4X容器。
    外部のWLANアンテナ:IP67
    IP69

  • 表示 / 操作

    4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
    現場表示器および操作ツールから設定可能
    分離ディスプレイを使用可能

  • 出力

    3出力:
    4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
    パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
    二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
    リレー出力

  • 入力

    ステータス入力
    4~20 mA入力

  • デジタル通信

    HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA

  • 電源

    DC 24 V
    AC 100~230 V
    AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所)

  • 防爆認証

    ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、 NEPSI、UK Ex

  • 製品の安全性

    CE、C-Tick

  • 機能安全性

    IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応

  • 計測に関する認定および認証

    認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
    Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応

  • 圧力認定と認証

    PED、CRN

  • 材料証明

    3.1 材料証明

  • サニタリ認定および認証

    3-A、cGMP