キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
プロセスアプリケーション用コリオリ流量計Proline Promass A 300 / 8A3C の写真

Proline Promass A 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量用の高精度シングルチューブ流量計

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 測定範囲

    0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 最大プロセス圧力

    43.09 MPa(6250 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22

アプリケーション

Promass Aは要件の非常に厳しいアプリケーションでの連続プロセス制御に最適です。独自の自己排水可能なシングルチューブシステムにより、微量の液体および気体の高精度計測を高圧環境下でも実現します。一体型変換器を備えたPromass 300は非常に柔軟な操作性を持ち、システム統合が容易です。片側からアクセスでき、分離型ディスプレイを使用可能で、さまざまな接続オプションが用意されています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合性検証が可能になります。

  • 粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けない測定原理

  • あらゆる産業の小流量アプリケーションに最適。

機器の特長

  • 呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")

  • プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi)

  • 流体温度:最高+205 °C(+401 °F)

  • コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • 分離型ディスプレイを使用可能

利点

  • 省スペース設置 – 超小型の軽量センサ

  • 最高のプロセス品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ

  • 最適化されたプロセス安全性 – 腐食性雰囲気や内部の詰まりに高い耐性

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット

  • 複雑さと組み合わせの多さを減少 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products