仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
アプリケーション
超小型のPromass Aは要件の厳しいアプリケーションでの連続プロセス制御に最適です。独自の自己排水可能なシングルチューブシステムにより、微量の液体および気体の高精度計測を高圧環境下でも実現します。コストパフォーマンスに優れたループ電源テクノロジーと本質安全設計(Ex ia)により、Promass A 200は危険場所での最高レベルの操作安全性を提供します。Heartbeat Technologyにより安全なプロセスを確保します。
粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けない測定原理
化学産業の小流量アプリケーションに最適。
機器の特長
呼び口径:1 mm~4 mm(1/24"~1/8")
プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi)
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
ループ電源テクノロジー
堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング
プラントの安全性:世界的な認証(SIL、危険場所)
利点
省スペース設置 – 超小型の軽量センサ
最高のプロセス品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計
最適化されたプロセス安全性 – 腐食性雰囲気や内部の詰まりに高い耐性
容易な機器配線 - 独立した端子箱
操作の安全性 – タッチコントロール操作のバックライト付きディスプレイのため機器を開ける必要なし
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
Proline Promass A – 小流量計測に最適の軽量センサ
-
コリオリ質量流量計の測定原理
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
旧機種
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
小流量の高精度計測用のループ電源式流量計.
化学工業の小流量アプリケーションに最適. -
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 安全な操作 – タッチコントロールおよびバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
-40~+60 °C(-40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
-
変換器ハウジングの材質
ステンレス、CF-3M(SUS 316L相当、1.4404)
AlSi10MG、コーティング -
保護等級
IP66/67、Type 4X容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4~20 mA HART(パッシブ)
4~20 mA(パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) -
入力
なし
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
-
電源
DC 18~35 V(4~20 mA HART、
パルス/周波数/スイッチ:あり/なし)
DC 18~30 V(20 mA HART、4~20 mA)
DC 9~32 V(PROFIBUS PA) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
小流量の高精度計測用のループ電源式流量計.
化学工業の小流量アプリケーションに最適. -
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 安全な操作 – タッチコントロールおよびバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
-40~+60 °C(-40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
-
変換器ハウジングの材質
ステンレス、CF-3M(SUS 316L相当、1.4404)
AlSi10MG、コーティング -
保護等級
IP66/67、Type 4X容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4~20 mA HART(パッシブ)
4~20 mA(パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) -
入力
なし
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
-
電源
DC 18~35 V(4~20 mA HART、
パルス/周波数/スイッチ:あり/なし)
DC 18~30 V(20 mA HART、4~20 mA)
DC 9~32 V(PROFIBUS PA) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、cGMP
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
小流量の高精度計測用のループ電源式流量計.
化学工業の小流量アプリケーションに最適. -
センサの特長
省スペース設置 – コンパクトな軽量センサ. 最高レベルの製品品質 – 全ての口径に対応する排水性に優れた計測チューブ設計. 最適なプロセス安全性 – 腐食性の高い環境条件および内部付着に対する耐性.
呼び口径:1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈"). プロセス圧力:最大43.09 MPa(6250 psi). 流体温度:最高+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
簡易な機器配線 – 独立した端子箱. 安全な操作 – タッチコントロールおよびバックライト付きディスプレイにより機器の開閉が不要. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
ループ電源テクノロジー. 堅牢性の高いデュアルコンパートメントハウジング. プラントの安全性: 世界中で認定(SIL、危険場所). -
呼び口径レンジ
呼び口径1~4 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₈")
-
接液部材質
計測チューブ:ステンレス、1.4435(SUS 316または316L相当);アロイC22
-
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.1 %
体積流量(液体):±0.1 %
質量流量(気体):±0.35 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~450 kg/h(0~16.54 lb/min)
-
最大プロセス圧力
43.09 MPa(6250 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
-40~+60 °C(-40~+140 °F)
-
センサハウジングの材質
ステンレス 1.4404(SUS 316L 相当)
-
変換器ハウジングの材質
ステンレス、CF-3M(SUS 316L相当、1.4404)
AlSi10MG、コーティング -
保護等級
IP66/67、Type 4X容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
4‐20 mA HART(パッシブ)
4~20 mA(パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(パッシブ) -
入力
なし
-
デジタル通信
HART、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス
-
電源
DC 18~35 V(4~20 mA HART、
パルス/周波数/スイッチ:あり/なし)
DC 18~30 V(20 mA HART、4~20 mA)
DC 9~32 V(PROFIBUS PA) -
防爆認証
ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
サニタリ認定および認証
3-A、cGMP
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品