仕様一覧
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm3
-
測定範囲
0~1000 kg/h (0~37 lb/min)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C (–58~+401 °F)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当)
アプリケーション
Cubemass Cは、機械装置、試験装置、産業用ロボットなどの少量の流量の測定に理想的なセンサーです。 高圧でも変動のある流量条件でも正確な計測を実現します。一体型変換器を備えたCubemass C 300は操作およびシステム統合の面で高い柔軟性を提供します。片側からアクセスでき、分離型ディスプレイを使用可能で、さまざまな接続オプションが用意されています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合した検証を保証します。
コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。
小流量液体および気体の正確な測定用。
機器の特長
呼び口径:1 mm ~ 6 mm(1/24" ~ 1/4")
プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)
流体温度:最高+205 °C(+401 °F)
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き
タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ
分離型ディスプレイを使用可能
利点
省設置スペース - コンパクトなシングルチューブデザイン
プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)
機械装置に最適 - 軽量センサ
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびフィールドバス
複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能
検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology
ビデオ
-
コリオリ質量流量計の測定原理
旧機種
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
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けのコンパクトセンサ.
小流量の液体および気体の高精度測定. -
センサの特長
省スペース設置に対応するコンパクトなシングルチューブ設計. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). スキッドに最適な軽量センサ.
呼び口径:1~6 mm(¹⁄₂₄ ~ ¹⁄₄"). プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi). 最高プロセス温度:+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
1~6 mm (¹⁄₂₄~¹⁄₄")
-
接液部材質
計測チューブ: 1.4539 (SUS890L相当)
接続: 1.4539 (SUS890L相当); 1.4404 (SUS316または316L相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm3
-
測定範囲
0~1000 kg/h (0~37 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、10K、40 MPa (5800 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C (–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当
-
保護等級
IP66/67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けのコンパクトセンサ.
小流量の液体および気体の高精度測定. -
センサの特長
省スペース設置に対応するコンパクトなシングルチューブ設計. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). スキッドに最適な軽量センサ.
呼び口径:1~6 mm(¹⁄₂₄ ~ ¹⁄₄"). プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi). 最高プロセス温度:+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
呼び口径:1~6 mm( ~ ")
-
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当)
接続:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 %
体積流量(液体):±0.10 %
質量流量(気体、タンタルのみ):±0.50 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
測定範囲
0~1000 kg/h(0~37 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、10K、40 MPa(5800 psi)
-
測定物のプロセス温度
タンタル: –50~+150 °C (–58~+302 °F)
ジルコニウム: –50~+205 °C (–58~+401 °F) -
周囲温度レンジ
標準: –40~+60 °C (–40~+140 °F)
オプション: –50~+60 °C (–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
1.4301 (SUS304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当
-
保護等級
IP66/67、type 4X 容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール (外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能" -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4-20 mA 入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V (非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
PED、CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
-
測定原理
コリオリ式
-
製品
一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けのコンパクトセンサ.
小流量の液体および気体の高精度測定. -
センサの特長
省スペース設置に対応するコンパクトなシングルチューブ設計. プロセス測定点の減少 – 多変数測定(流量、密度、温度). スキッドに最適な軽量センサ.
呼び口径:1~6 mm(¹⁄₂₄ ~ ¹⁄₄"). プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi). 最高プロセス温度:+205 °C(+401 °F). -
変換器の特長
プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種I/Oおよびフィールドバスを任意に組合せ可能. 複雑さおよび多様性の緩和 – 任意に設定可能なI/O機能. 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology.
コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き. タッチコントロールおよび WLAN 接続を備えたバックライト付き表示部. 分離ディスプレイを使用可能. -
呼び口径レンジ
呼び口径1~6 mm(¹⁄₂₄~¹⁄₄")
-
接液部材質
計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当)
接続:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当) -
計測値
質量流量、密度、温度、体積流量、基準体積流量、基準密度、濃度
-
最大測定誤差
質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm3
-
測定範囲
0~1000 kg/h(0~37 lb/min)
-
最大プロセス圧力
PN 40、Class 300、10K、40 MPa(5800 psi)
-
測定物のプロセス温度
–50~+205 °C(–58~+401 °F)
-
周囲温度レンジ
標準:–40~+60 °C(–40~+140 °F)
オプション:–50~+60 °C(–58~+140 °F) -
センサハウジングの材質
1.4301(SUS 304相当)、耐食性
-
変換器ハウジングの材質
AlSi10Mg、コーティング;1.4409(CF3M)SUS 316L相当
-
保護等級
IP66/67、Type 4X容器
-
表示 / 操作
4行表示、バックライト付き表示部、タッチコントロール(外部から操作可能)
現場表示器および操作ツールから設定可能
分離ディスプレイを使用可能 -
出力
3出力:
4-20 mA HART(アクティブ/パッシブ)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA(アクティブ/パッシブ)
パルス/周波数/スイッチ出力(アクティブ/パッシブ)
二重パルス出力(アクティブ/パッシブ)
リレー出力 -
入力
ステータス入力
4~20 mA入力 -
デジタル通信
HART、PROFIBUS DP、PROFIBUS PA、FOUNDATIONフィールドバス、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA
-
電源
DC 24 V
AC 100~230 V
AC 100~230 V / DC 24 V(非危険場所) -
防爆認証
ATEX、 IECEx、 cCSAus、 NEPSI、 INMETRO、 EAC、 UK Ex
-
製品の安全性
CE、C-Tick、EAC マーキング
-
機能安全性
IEC 61508に準拠した機能安全性、IEC 61511に準拠した機能安全のアプリケーションに対応
-
計測に関する認定および認証
認定校正施設での校正(ISO/IEC 17025に準拠)
Heartbeat Technologyにより、ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a(TÜV SÜD証明書)に準拠した測定のトレーサビリティの要求に対応 -
圧力認定と認証
CRN
-
材料証明
3.1 材料証明
本製品の仕様を選定してCAD図面をダウンロード
推奨オプションから選択
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
他のオプションをお探しですか? 個別のコンフィギュレータ を使用して続行してください。
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
1個単位の価格
-
<%range%><%price%>
-
- オプションのアドオン
個別のコンフギュレータ
よく一緒に購入されている製品
アクセサリ
関連製品