キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ流量計 - Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
コリオリ流量計

一体型でアクセスしやすい変換器を備えた小流量向けの超小型流量計

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.10 % 体積流量(液体):±0.10 % 質量流量(気体):±0.50 % 密度(液体):±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h(0~37 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa(5800 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当)
    接続:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当)

アプリケーション

Cubemass Cは、機械装置、試験装置、産業用ロボットなどの少量の流量の測定に理想的なセンサーです。 高圧でも変動のある流量条件でも正確な計測を実現します。一体型変換器を備えたCubemass C 300は操作およびシステム統合の面で高い柔軟性を提供します。片側からアクセスでき、分離型ディスプレイを使用可能で、さまざまな接続オプションが用意されています。Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性と適合性検証が可能になります。

  • コリオリの測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 小流量液体および気体の正確な測定用。

機器の特長

  • 呼び口径:1 mm ~ 6 mm(1/24" ~ 1/4")

  • プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)

  • 流体温度:最高+205 °C(+401 °F)

  • コンパクトなデュアルコンパートメントハウジング、最大3つのI/O付き

  • タッチコントロールおよびWLAN接続を備えたバックライト付きディスプレイ

  • 分離型ディスプレイを使用可能

利点

  • 省設置スペース - コンパクトなシングルチューブデザイン

  • プロセス測定点の削減 – 多変数測定(流量、密度、温度)

  • 機械装置に最適 - 軽量センサ

  • プロセスおよび診断情報へのフルアクセス – 各種の任意に組合わせ可能なI/Oおよびイーサネット

  • 複雑さおよび多様性の緩和 - 任意に設定可能なI/O機能

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性