キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
コリオリ流量計 - Proline Cubemass C 100  画像 - 液体および気体の小流量高精度測定用

Proline Cubemass C 100
コリオリ流量計

微小流量向けの超小型変換器付き小型流量計

8C1B
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量流量(液体):±0.1 %
    体積流量(液体):±0.1 %
    質量流量(気体):±0.5 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm3

  • 測定範囲

    0~1000 kg/h(0~37 lb/min)

  • 測定物のプロセス温度

    –50~+205 °C(–58~+401 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300、10K、40 MPa(5800 psi)

  • 接液部材質

    計測チューブ:1.4539(SUS 890L相当)
    接続:1.4539(SUS 890L相当);1.4404(SUS 316または316L相当)

アプリケーション

Cubemass Cは、機械装置、試験装置、産業用ロボットなどの少量の流量の測定に理想的なセンサーです。 高圧でも変動のある流量条件でも正確な計測を実現します。 超小型変換器は、最小の設置面積で最大限の性能を発揮し、シームレスなシステム統合を可能にします。 Heartbeat Technologyは測定の信頼性と機器の健全性を確保します。

  • この測定原理は粘度や密度等の測定流体特性の影響を受けません。

  • 液体および気体の微小流量測定用。機械装置への組み込みに最適。

機器の特長:

  • 呼び口径:1 mm ~ 6 mm(1/24" ~ 1/4")

  • プロセス圧力:最大40 MPa(5800 psi)

  • 流体温度:最高+205 °C(+401 °F)

  • 高堅牢性のウルトラコンパクトハウジング

  • M12コネクタ選択可能

  • 現場表示も可能

利点

  • 設置コストの削減 – コンパクトなシングル計測チューブ設計

  • 測定ポイントの削減 - 1台で多変数測定可能(流量、密度、温度)

  • 機械装置に最適 - 軽量センサ

  • 省スペース変換器 – 小さい設置面積で最大限の機能を発揮

  • その場で現場操作が可能で専用のソフトウェアやハードウェアは不要 – Webサーバー内蔵

  • 検証機能を内蔵 – Heartbeat Technology

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。