Prosonic T FTU230A

製品画像: Prosonic T FTU230A

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Details

  • 測定原理

    超音波式 リミットスイッチ

  • 特性 / アプリケーション

    貯蔵タンク

  • 電源 / 通信

    AC

  • 周囲温度

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • プロセス温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

    絶対圧 70 … 300 kPa
    (10 psi ... 44 psi)

  • 主要接液部

    PVDF

  • プロセス接続

    NPT 1,5"

  • 不感帯距離

    0.25 m

  • 通信 

    リレー

  • 規格適合証明書/認証

    CSA GP

  • アプリケーション限界

    最大測定レンジ 2 m
    粒径 < 10 mm

  • 測定原理

    超音波式 リミットスイッチ

  • 特性 / アプリケーション

    開放型処理槽, 貯蔵タンク

  • 電源 / 通信

    AC

  • 周囲温度

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • プロセス温度

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

    絶対圧 70 … 300 kPa
    (10 psi ... 44 psi)

  • 主要接液部

    PVDF

  • プロセス接続

    NPT 1,5"

  • 不感帯距離

    0.25 m

  • 通信 

    リレー

  • 規格適合証明書/認証

    CSA GP

  • アプリケーション限界

    最大測定レンジ 5 m

ドキュメント/マニュアル/ソフトウェア

アクセサリ / スペアパーツ

Nr
Order code
Specification