キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品画像: VU2650

VU2650

VU2650
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

Transmitter power supply / display
unit VU 2650 with 3 1/2 digit LED,
height 14,2 mm, for control panel
according to DIN 43700.
- as trasmitter power unit: with
voltage output for supplying a
passive 2-wire transmitter.
Power supply : 1 x 26 V = (DC)
max. 40 mA
(Input) : for 2-wire transmitter,
4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40, Terminals
IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm
- as display unit: for connecting to
an active transmitter, 4...20 mA
output.
Input : 1 x 4...20 mA
Output : 1 x 4...20 mA
Protection : Housing IP40,
Terminals IP20
Dimensions :W=96mm,H=48mm,D=150mm

  • 後継機種

    • シンプルな製品

    • 選定、設置、操作が簡単

    技術的卓越性

    シンプルさ

    • 標準的製品

    • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

    技術的卓越性

    シンプルさ

    • ハイエンド製品

    • 高性能で高い利便性

    技術的卓越性

    シンプルさ

    • 特殊仕様の製品

    • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

    技術的卓越性

    シンプルさ

    高い柔軟性

    FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental セレクション

    基本的な測定要件に対応

    技術的卓越性
    シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean セレクション

    コアプロセスの要件に対応

    技術的卓越性
    シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended セレクション

    革新的な技術でプロセスを最適化

    技術的卓越性
    シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert セレクション

    最も困難なアプリケーションにも対応

    技術的卓越性
    シンプルさ

    高い柔軟性