キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
製品画像: NY9170

NY9170

NY9170
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

本製品の販売は終了しております。

後継機種/代替機種につきましてはお問合せください。

For the electrical supply of sensor
measuring heads and transmitters
in two-wire technology
-one channel version
-approved for operation from explosion
hazardous areas
(PTB Nr. Ex -86.B.2021X) with
Protection (EEx ib IIC)
(according to Cenelec)
-RACKSYST card (European standardized
size pcb according to DIN 41494),
width 4 HP
-input 4 .. 20 mA, intrinsically safe
output 4 .. 20 mA.
For further information see data sheet

  • 後継機種

    • シンプルな製品

    • 選定、設置、操作が簡単

    技術的卓越性

    シンプルさ

    • 標準的製品

    • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

    技術的卓越性

    シンプルさ

    • ハイエンド製品

    • 高性能で高い利便性

    技術的卓越性

    シンプルさ

    • 特殊仕様の製品

    • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

    技術的卓越性

    シンプルさ

    高い柔軟性

    FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Fundamental セレクション

    基本的な測定要件に対応

    技術的卓越性
    シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Lean セレクション

    コアプロセスの要件に対応

    技術的卓越性
    シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Extended セレクション

    革新的な技術でプロセスを最適化

    技術的卓越性
    シンプルさ
    • F
    • L
    • E
    • X

    Xpert セレクション

    最も困難なアプリケーションにも対応

    技術的卓越性
    シンプルさ

    高い柔軟性