ISFET pHセンサ - Memosens 2.0対応
PEEK材 pH電極によりバッチロスのリスクを回避
生体適合性用件に準拠
ISFET(半導体)pHセンサ CPS77E/47E/97Eは、破損しにくいPEEK製のボディを備えており、ガラス破損による製造製品のバッチロスを回避できます。3-A,EHEDG認証および生体適合性用件に準拠しており、医薬・食品アプリケーションに最適です。Memosens 2.0対応のデジタルセンサのため、プロセスの安全性を確保し予知保全に貢献します。
医薬・食品アプリケーションに最適 - Memosens CPS77E
CPS77EはEHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88に準拠し、cGMP要件に適合しています。また、セラミック液絡膜はFDA準拠しているため、医薬および食品のアプリケーションに最適です。CIP/SIP/オートクレーブ耐性も大幅に向上しました。
アプリケーションに応じたポートフォリオを提供
Endress+HauserのISFET(半導体センサ )pH電極はゲル型で医薬向け要件に準拠したCPS77E、導電性が低い測定物、有機負荷が高い測定物に最適なKCl補給型電極CPS47E、沈殿やエマルジョンなどの浮遊懸濁物を含むアプリケーション向けのCPS97Eと様々なアプリケーションに対応できます。
デジタルセンサテクノロジ Memosens 2.0
ISFET pH電極 CPS77E/47E/97Eは、Memosensテクノロジーを搭載しています。Memosensは測定値をデジタル信号に変換し、非接触電磁誘導で変換器に転送するためプロセスの安全性を確保できます。センサ情報はセンサヘッドに保存されるため、ラボなどの安定した条件下で校正・調整が実施できるため測定の信頼性を向上でき、保存されたセンサ情報をメンテナンス予測や予知保全に活用できます。Memosens 2.0により情報量増大し、より予知保全に貢献します。