ワイヤレス計装を試してみませんか
エンドレスハウザーのワイヤレスHARTアダプタとフィールドゲートにより、お使いのHART通信機器を簡単にワイヤレスHART機器にアップグレードできます。
エンドレスハウザーでは、ワイヤレスソリューション製品として、ワイヤレス・アダプタとフィールドゲートをご用意しています。 このワイヤレス技術は、WirelessHART標準に基づいています。 バッテリータイプのアダプタはどのようなHART機器においても、無線機能を追加できる他、4 - 20mA出力を無線化することも可能です。ワイヤレス・アダプタを使って、簡単に計装ポイントの追加ができ、配線コストに悩む必要もありません。
Benefits
-
オープン化技術であるワイヤレスHARTを採用 (IEC/PAS 6259ED.1)
2.4GHz帯周波数ホッピング(国内電気通信適合規格)
-
HARTもしくは4...20mA信号出力を持つ計測機器に接続が可能
-
アダプタ内蔵バッテリーによる計測機器駆動及び送信を行うことから、大掛かりな現場配線工事が不要。
-
データ暗号化による高いセキュリティーを実現
プラント運営の見える化に貢献
ワイヤレス HART フィールドゲートは、測定値と機器情報の収集のほか、バッテリの残量や重要な機器の予知保全などプラント運営の見える化に貢献します。
ワイヤレス機器は、重要な監視ポイントでありながら、まだ計装されていない箇所に特にお勧めできる計装方法です。
例えば、エネルギー管理など、省エネ対策に必要な計測点を監視ポイントに簡単に追加することが可能です。
また、離れた場所のタンクレベルをワイヤレス機器を使って計測することで、在庫管理の効率化を行えます。
さらに、ワイヤレス機器はプラント機器の効率的な管理や的確な保全計画をサポートするツールとしてもお使いいただけます。
Downloads