Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.
ケミカルタンク上で 作業をするEndress+Hauserサービス員

保税タンク用高精度レーダーレベル計

貯蔵管理に特化して開発された保税タンク用高精度レーダーレベル計

NMR80シリーズは、タンクファームでの設置を前提としてサーボ式液面計やタンクサイドモニタと共通のプラットフォームで開発された、貯蔵管理アプリケーション専用の高精度レーダーレベル計です。
保税タンクに設置される温度計や圧力計の信号を取り込み、上位管理装置にオープンプロトコルであるModbusやエンドレスハウザー独自プロトコルV1通信で伝送することを可能にしています。
タンクに直接設置するNMR81と内筒管に設置するNMR84をご用意しています。

Benefits

  • 非接触で液面を測定

  • 同じタンクに設置される温度計の信号や圧力計の信号を取り込んで、オープンプロトコル、独自プロトコルに変換して上位装置へ伝送が可能

  • サーボ式液面計、タンクサイドモニタと共通で開発

  • 耐候性に優れた堅牢なステンレス製ハウジングを選択可能

非接触で液面を測定

NMR80シリーズは測定に電波を利用し、測定物と接触することなく液面を測定します。
測定物に接触せずに測定を行うため、地震が発生したときに、測定用のセンサなどが故障することや内部構造物と接触する心配がありません。もちろん、測定物の粘性、腐食性、付着性の影響もありません。

レーダーレベル計 Micropilot NMR81 - タンク直接設置用 ©Endress+Hauser

Micropilot NMR81:タンク直接設置用タンクゲージレーダーレベル計

レーダーレベル計 Micropilot NMR84 - 内筒管設置用 ©Endress+Hauser

Micropilot NMR84:内筒管設置用タンクゲージレーダーレベル計

レーダーレベル計 Micropilot NMR84 - ステンレスハウジングモデル ©Endress+Hauser

Micropilot NMR81:ステンレスハウジングモデル