最大15年のバッテリー駆動可能な電磁流量計《Proline Promag W 800》を発売
〜電源供給が困難な場所でも、メンテナンスフリーでプロセス用水を測定〜
エンドレスハウザー ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:泉 俊彰) は、長寿命バッテリー駆動の革新的な電磁流量計 Proline Promag W 800 を2026年6月18日より発売いたします。本製品は最大15年間のメンテナンスフリー運転を実現するとともに、携帯通信ネットワークを介したグローバルでの安全なデータ伝送を可能にします。
Promag W 800 の概要
水の取水および輸送は、多くの場合、電源供給や有線による測定データの伝送が困難な遠隔地で行われます。こうした用途に対応するため、Endress+Hauser は、バッテリー駆動でクラウド通信が可能な電磁流量計 Proline Promag W 800 を開発しました。堅牢かつ完全溶接構造のため設置場所は自由で、直接地中設置、水没設置も可能です。バッテリー駆動の変換器は、追加の電源不要で測定データを世界中に送信することができ、Heartbeat Technologyにより、測定の信頼性の確保と適合性の検証も可能です。
Promag W 800 の利用シーン
Promag W 800は、水処理産業における電源が用意できないアプリケーションに最適です。水供給ネットワークの信頼性の高い監視だけでなく、効率的かつ省力化された保守も実現します。例えば、漏水箇所を確実に特定し、無収水(non-revenue water)による損失の低減に貢献します。本機器は、湖水・河川水・湧水・地下水の測定に加え、飲料水およびプロセス水、さらに海外の法定計量対象となる配水ネットワークでの用途にも適しています。また、乾燥地域において広大な農地を灌漑する際には、使用水量の正確な把握が極めて重要であり、Proline Promag W 800 はこうした用途にも適しています。
Promag W 800 の主な特長
最大測定誤差 ±0.5 % による信頼性の高い連続的な測定
バックライト付きディスプレイで、測定値が読み取り易く、現場での操作やデータの取得にはSmartBlue アプリを使用
KTW/W270、WRAS BS6920、ACS、NSF 61 など国際飲料水認定対応
オプションで、EN ISO 12944に準拠した特別認証の耐腐食仕様および、IP68(Type 6P)の保護等級で注文可
MI-001/OIML R49海外取引計量認定
バッテリ寿命:最大15年
安全なデータ保存およびデータ送信 – モバイルネットワーク経由で世界中どこにでも暗号化通信が可能
仕様詳細については製品ページ(電磁流量計 Proline Promag W 800)をご覧ください。