キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
熱式質量流量計 - Proline t-mass A 150

Proline t-mass A 150
熱式質量流量計

高いコスト効率とユーティリティガスの容易な監視を実現する流量計

6AAB
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 最大測定誤差

    質量: +/- 3.0%

  • 測定範囲

    0.5~910 kg/h (1.1~2002 lb/h)
    0.5~1365 kg/h (1.1~3003 lb/h)
    (空気用、選択した校正流量による)

  • 測定物のプロセス温度

    –40~+100 °C (–40~+212 °F)

  • 最大プロセス圧力

    PN 40、Class 300

  • 接液部材質

    トランスデューサ: 1.4404 (SUS316L相当)
    挿入チューブ: 1.4404 (SUS316L相当)
    測定チューブ: 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当)
    接続: 1.4404 (SUSF316またはF316L相当); 1.4404 (SUS316L相当); 1.4435 (SUS316L相当)

アプリケーション

インライン式 t-mass A150 は、圧縮空気のようなユーティリティガスを高いコスト効率で測定するために開発されました。堅牢でコンパクトなアルミニウムハウジングに4線式変換器が搭載されています。ご注文時にディスプレイの有無を選択できます。お客様固有の設定をディスプレイモジュールに保存して別の機器に移行できます。

  • 広い流量測定範囲と質量流量の直接測定を特長とする測定原理

  • 小口径配管での空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの測定に最適です。

機器の特長

  • インラインバージョン:呼び口径15 mm ~ 50 mm(1/2 ~ 2")

  • プロセス圧力:最大PN 40、クラス300

  • 多様なプロセス接続が可能

  • コンパクトな一体型機器(電源:DC 24 V)

  • 4 ~ 20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力

  • 小型で堅牢な変換器

利点

  • 小口径配管での空気、窒素、二酸化炭素、アルゴンの測定に最適

  • プロセス監視の最適化 – 圧力と流速が低い場合でも測定が可能

  • コスト効率の高い測定 – 簡単に設置でき、圧力損失がほとんどなく、メンテナンスが不要

  • 信頼性の高い流量測定 – 多変数測定

  • 迅速な設定 – ガイド付き操作メニュー

  • 優れたプラントの安全性 – 自己診断機能によるエラー検出

  • 保守用データの自動リカバリ

ビデオ

Lean セレクション

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

旧機種