蒸気/水質分析システム(SWAS)

水/蒸気ラインの信頼性の高い安全なモニタリングを実現するモジュール式SWASパネルソリューション

このSWASパネルは最高レベルの計測機器で構成されており、水/蒸気ラインの完全性を常に安全な状態に維持し、プラントを腐食やスケール付着から守ります。その結果、メンテナンスコストが減少し、ダウンタイムが最小限に抑えられ、プラント寿命の延命化を実現します。安全なデータ管理により常に水質を高レベルに保つことが可能になります。SWASパネルは設置、初期設定、操作が容易で、モジュール式により、必要に応じて組み合わせることができます。

特長

  • 最高レベルの計測機器によりプラントの寿命を延長、メンテナンスコストを削減、プロセスのダウンタイムを最小化

  • アプリケーションに合わせたカスタマイズソリューションのための柔軟なエンジニアリング

  • 使いやすい文書化ツールにより品質管理を向上しプラントアセットマネジメントを単純化

  • 保証されたデジタル通信とリモート機能により既存のPLCにシームレスにシステム統合

  • 将来性を保証:あらゆるパラメータと全世界でのサポートを一手に引き受ける力強いパートナー

プロセスに応じて最適なサンプル取得を選択可能

測定作業に応じて、水・蒸気サイクルのためのサンプル取得を様々な選択肢の中から選ぶことができます。「適切」なサンプル取得の選択は、圧力、温度、測定パラメータの数、適用される安全基準に左右されます。もちろん、ご要望があればオーダーメイドのサンプル取得パネルをお作りすることもできます。エンドレスハウザーの経験豊富なアプリケーションチームが、お客さまのプロセスにとって最善の選択をサポートします。

メンテナンスを容易にしダウンタイムを最小限化

すべてのパネルにLiquilineマルチパラメータコントローラを搭載することができます。Memosens技術により事前に校正されたセンサを使用できるので、プロセス内の作業時間が大幅に短縮されます。しかも、ノウハウが組み込まれた操作コンセプトと優れたログブック機能により、最高の使い勝手とプロセス安全性が保証されています。

広範囲にわたるパラメータを測定

  • pH/ORP

  • 溶存酸素

  • 導電率(陽イオン、微分、脱ガス)

  • 濁度

  • ナトリウム、ケイ酸塩、アンモニア

その他のパラメータもオプションにて測定可能です。

アプリケーション分野

SWASパネルソリューションは、幅広い産業のユーティリティにおいて蒸気品質や水質をモニタリングします。

  • 電力・エネルギー産業

  • 石油・ガス産業

  • 化学産業

  • 鉱業

主に以下のアプリケーションで使用されます:

  • 復水

  • ボイラー用水

  • 蒸気および復水分析

  • タービン水回路

  • 超純水

SWASパネルは危険場所でも使用可能です。

アプリケーション

測定ポイント

  • 水/蒸気ラインの信頼性の高い安全なモニタリングを実現するモジュール式SWASパネルソリューション ©Endress+Hauser

    水/蒸気ラインの信頼性の高い安全なモニタリングを実現するモジュール式SWASパネルソリューション

成功事例

オンラインツール