エネルギーコンサルティングサービス

エネルギー浪費の防止、エネルギー効率の改善、エネルギーコストの削減を実現

エンドレスハウザーはエネルギーソリューションの専門企業として優れたコンサルティングサービスを提供することにより、エネルギーの消費、分配、供給を最適化します。エンドレスハウザーはお客様のプロセスを総合的に分析し、削減の可能性を特定します。分析の結果によって、お客様の社内のシナジー効果をも配慮いたします。エネルギーの分野で15年におよぶコンサルティングの経験を有し、ISO 50001認定を取得した世界初のエンジニアリング会社として、当社は可能な限りの最高の品質をお約束します。

利点

  • エネルギー効率の向上によるコスト削減、営業利益への直接的な影響

  • 発電装置製造者に関係なく、蒸気、冷却、加熱、圧縮空気、電気、工業用ガスなどのエネルギーを使用する持続可能なコンセプトに基づく、プロセスへの効率的かつ信頼性の高い媒体供給

  • 個別コンサルティングを通じて実施の前にプロジェクトを最適にカスタマイズし、節減目標の達成を約束

  • ISO 50001やEN 16247など国際/各国の認定規格に基づくエネルギー管理システムの導入およびエネルギー監査の実施をサポート

成果   

  • EN 16247-1準拠のエネルギー監査に基づくエネルギー効率と可能性の分析により、お客様のエネルギーフローおよびエネルギーコストの透明性を提供し、対策リストの作成を含む、効率化ポテンシャルの優先順位付けが可能

  • 技術的/経済的な構成条件を考慮して、対策の実施および効率化ポテンシャルの実現をサポート

  • ISO 50001またはその他の規格に準拠するエネルギー管理システムの導入に際して包括的なサポートを提供し、お客様の会社および認証機関と密接に連携して認証プロセスを効率的に支援

  • たとえば、圧縮空気ネットワークの漏れ箇所を突き止めて対策を講じるなど、お客様の設備耐用年数の全期間にわたってサポートを提供

節減目標達成を約束する個別コンサルティング

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

ダウンロード

関連ニュース

オンラインツール