EtherNet/IPを活用できます

業界トップクラスの弊社の統合ソリューションで、機器情報を全社レベルで活用するメリットを享受できます。

プロセスオートメーションシステム全体のネットワーク構築に際して、イーサネットを使用すると、必要なデータへのアクセス、プロセスオートメーションシステムの情報を企業根幹にリアルタイムで提供することなど、ビジネスの重要な課題の解決にお役立ていただけます。
計装機器データを収集し、製造管理全体にデータを配布できます。
危急な潜在的問題を特定し、全体的な性能を向上させるために、製造プロセスにおける重要な分析やレポートが容易になります。

EtherNet/IP技術の利点

  • EtherNet/IPの直接接続により制御システムとのシームレスな統合が可能

  • プロセス変数、機器および診断データに容易にアクセス

  • 機器設定およびプロセス最適化が簡単

  • ネットワークコンポーネントが少ないため、コスト効率が高く、迅速なシステム統合が可能

Rockwell Automationとの協業

Endress+Hauser製機器とRockwell Automation PlantPAxプロセスオートメーションシステムとの統合に最適化している利点を生かして、リスク、実装時間、統合コストの削減を実現します。

付加価値のある統合

  • 段階的な技術説明:専用の統合ドキュメントガイド

  • プロセス機器のインテリジェンスを活用してコントローラのコードを事前に設計:アドオン命令(Add-On Instructions、AOI)

  • 機器診断データにリアルタイムでアクセスできるシンプルなHMI:事前に設計、設定されたオペレータフェイスプレート

  • 簡単な機器設定およびデータ統合:レベル3アドオンプロファイル(Add-On Profiles、AOP)

迅速な市場への投入は、真の顧客価値となります

  • システム開発、エンジニアリング、設定、スタートアップの時間短縮およびリスク低減

EtherNet/IPによるオートメーションネットワークの一元化

  • プラントの拡張性

  • 設置の柔軟性およびモジュール性

  • シームレスなデータアクセスのしやすさ

  • 作業現場から役員会議室まで可視可能なフィールド機器情報の透明性

  • すべてのプロセスネットワークの統合による投資保護

EtherNet/IP標準IEC 61784-2

  • ベンダーに依存せず、オープンで安定

  • 高度の投資保護

  • 300社を超える参加企業、500以上の製品で対応

詳細情報:www.odva.org

お問合せ

エンドレスハウザー ジャパン株式会社
府中市日新町 5-70-3 183-0036 東京都 , 日本
電話: 042-314-1911
ファックス: 042-314-1951
メールの送信 www.jp.endress.com

ダウンロード

オンラインツール